(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔止迴螺絲 平尾

內六角孔止迴螺絲 平尾
  • 促銷至 2024/06/30截止

少量需求亦能以1 pcs為單位出貨。平尾型。尺寸M2~M20

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內六角止迴螺絲平尾:關聯圖像

Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理
L尺寸選擇MSSF相當於SCM43545HRC〜染黑處理
MSSFS相當於SUS304
L尺寸指定FSSFS45C染黑處理
FSSFS相當於SUS304

規格表

型式L
MSSF5
FSSF6

10
100
■L尺寸選擇
型式螺牙間距BC
(最小)
d(最大)
TypeML
MSSF


(不鏽鋼)
MSSFS
220.40.90.81
  30.40.90.81
  40.40.90.81
2.630.451.31.21.5
  40.451.31.21.5
  50.451.31.21.5
32.50.51.51.22
  30.51.51.22
  40.51.51.22
  50.51.51.22
  60.51.51.22
  80.51.51.22
  100.51.51.22
  120.51.51.22
430.721.52.5
  40.721.52.5
  50.721.52.5
  60.721.52.5
  80.721.52.5
  100.721.52.5
  120.721.52.5
  160.721.52.5

型式螺牙間距BC
(最小)
d(最大)
TypeML
MSSF


(不鏽鋼)
MSSFS
540.82.523.5
  50.82.523.5
  60.82.523.5
  80.82.523.5
  100.82.523.5
  120.82.523.5
  160.82.523.5
  200.82.523.5
651.0324
  61.0324
  81.0324
  101.0324
  121.0324
  161.0324
  201.0324
  251.0324
861.25435.5
  81.25435.5
  101.25435.5
  121.25435.5
  161.25435.5
  201.25435.5
  251.25435.5
  301.25435.5
■L尺寸指定
型式L
指定單位1mm
BC
(最小)
d(最大)
TypeM
FSSF
FSSFS
(不鏽鋼)
5202502.5 3 3.5
63.0 3.5 4.0
8204004.0 5 5.5
105.0 6 7
126.0 8 8.5
168.0 10 12
2010.0 12 15

追加工

內六角止迴螺絲平尾:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSSF5-[20-250/1]
FSSF6-[20-250/1]
FSSF8-[20-400/1]
FSSF10-[20-400/1]
FSSF12-[20-400/1]
FSSF16-[20-400/1]
FSSF20-[20-400/1]
FSSFS5-[20-250/1]
FSSFS6-[20-250/1]
FSSFS8-[20-400/1]
FSSFS10-[20-400/1]
FSSFS12-[20-400/1]
FSSFS16-[20-400/1]
FSSFS20-[20-400/1]
MSSF2-2
MSSF2-3
MSSF2-4
MSSF2.6-3
MSSF2.6-4
MSSF2.6-5
MSSF3-2.5
MSSF3-3
MSSF3-4
MSSF3-5
MSSF3-6
MSSF3-8
MSSF3-10
MSSF3-12
MSSF4-3
MSSF4-4
MSSF4-5
MSSF4-6
MSSF4-8
MSSF4-10
MSSF4-12
MSSF4-16
MSSF5-4
MSSF5-5
MSSF5-6
MSSF5-8
MSSF5-10
MSSF5-12
MSSF5-16
MSSF5-20
MSSF6-5
MSSF6-6
MSSF6-8
MSSF6-10
MSSF6-12
MSSF6-16
MSSF6-20
MSSF6-25
MSSF8-6
MSSF8-8
MSSF8-10
MSSF8-12
MSSF8-16
MSSF8-20
MSSF8-25
MSSF8-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 基本形狀 材質 表面處理
6天~ 10520 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[鋼] S45C染黑處理
6天~ 10620 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[鋼] S45C染黑處理
6天~ 10820 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] S45C染黑處理
6天~ 101020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] S45C染黑處理
6天~ 101220 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] S45C染黑處理
6天~ 101620 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] S45C染黑處理
6天~ 102020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] S45C染黑處理
6天~ 10520 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304
6天~ 10620 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304
6天~ 10820 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304
6天~ 101020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304
6天~ 101220 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304
6天~ 101620 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304
6天~ 102020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304
當日可能 1022止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1023止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1024止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 102.63止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 102.64止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 102.65止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 1032.5止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1033止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1034止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1035止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1036止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1038止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10310止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10312止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 1043止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1044止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1045止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1046止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1048止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10410止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10412止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10416止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 1054止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1055止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1056止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1058止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10510止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10512止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10516止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10520止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 1065止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1066止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1068止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10610止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10612止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10616止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10620止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10625止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 1086止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 1088止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10810止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10812止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10816止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10820止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
當日可能 10825止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理
4天~ 10830止迴螺絲[鋼] 相當於SCM435染黑處理

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767