(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-113元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-167元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/No.4/No.6
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)、脫脂
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped, Wrench Flats
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
可在狹窄處或想節省空間時使用。Small Dia. Hex Posts - One End Threaded One End Tapped
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/No.4/No.6
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂、鍍鎳
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Hex Posts - One End Threaded One End Tapped, Thread Length & Dia. Configurable
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺紋公稱(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6/8
【材質】不鏽鋼(SUS303・304・306)
【處理】脫脂
※不鏽鋼304隔離柱使用高級不鏽鋼。
隔離柱本體有刻印H記號。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳、鍍黑鎳、脫脂
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
由於方形管有附刻度,適合在頻繁變換工序並希望防止旋轉的情況使用。Posts for Stands - Square Tubes Length Configurable with Scale
標準出貨日: | 10天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped/Thread Length and Dia. Configurable
標準出貨日: | 3天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M2.6/M3/#4
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
使用於電腦及其周邊設備、控制設備等的D-Sub連接器
可當作安裝用間隔柱使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped with Pilots at Both Ends
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Hex Posts - Both Ends Threaded, Thread Length & Dia. Configurable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Circular Posts - Both Ends Tapped/Pilot Selectable/Configurable
標準出貨日: | 3天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂、鍍鎳、鍍黑鎳
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
由於是樹脂材料,所以重量輕巧且不導電。另外,本體做螺牙嵌入加工強化內螺牙部。Resin Circular Posts - One End Tapped
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 18天~ |
---|
NBK(鍋屋)
兩側內牙的六角支柱。
【特長】
・SHB-EL(M(粗螺紋):M3、M4):SUM24L、鍍無電解鎳。
・SHB-EL(M(粗螺紋):M5-M8):SUM22、鍍無電解鎳。
・SHBS:SUS304。
【用途】
・調整高度用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺紋公稱(M)】2/2.6/3/4/5
本體
【材質】DURACON (POM)
【顏色】乳白色、黑色、藍色
【熱變形溫度】1.82Mpa…110℃
【UL規格】UL94-HB(材料)
外螺牙
【材質】快削黃銅(C3604BD)鎘含量未滿75ppm
【處理】鍍鎳(Ni)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺紋公稱(M)】2/2.6/3/4/5/6/8
【材質】不鏽鋼(SUS303・304・316)
【處理】脫脂
※不鏽鋼304隔離柱使用高級不鏽鋼。
隔離柱本體有刻印H記號。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位指定。可選擇螺牙徑、嵌入部的尺寸。Hex Posts - Both Ends Threaded/Pilot Selectable/Configurable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
型式 |
軸端形狀(左) |
軸端形狀(右) |
外徑 D(φ) |
二面寬度 B(mm) |
材質 |
表面處理 |
支柱型 |
刻度 |
端部崁入加工 |
氣體排出口 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | NBK(鍋屋) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | NBK(鍋屋) | NIPPON CHEMICAL(日本化學螺絲) | MISUMI | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | NIPPON CHEMICAL(日本化學螺絲) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
標準出貨日 | 當日可能 | 當日可能 | 3天~ | 4天~ | 3天~ | 3天~ | 當日可能~ | 3天~ | 當日可能 | 當日可能 | 4天~ | 3天~ | 4天~ | 3天~ | 10天~ | 3天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 10天~ | 3天~ | 4天~ | 4天~ | 當日可能~ | 3天~ | 3天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 5天~ | 3天~ | 4天~ | 6天~ | 18天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 9天~ | 5天~ | 4天~ | 5天~ | 9天~ | 10天~ | 4天~ |
型式 | 六角 | 圓形 | 六角 | 六角 | 圓形 | 六角 | 六角 | 圓形 | 圓形 | 六角 | 六角 | 圓形 | 六角 | 六角 | 四角孔 | 六角 | 六角 | - | 圓形 | 四角孔 | 圓形 | 六角 | 六角 | 六角 | 圓形 | 圓形 | 六角 | 六角 | - | 六角 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | - | 六角 | 六角 | 六角 | - | 圓形 | 六角 | - | 六角 | 圓形 | 四角孔 | 圓形 |
軸端形狀(左) | 外螺牙 | 外螺牙 | 外螺牙 | 外螺牙 | 外螺牙 | 內螺牙 | 外螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 外螺牙 | 外螺牙 | 外螺牙 | 無加工 | 外螺牙 | 外螺牙 | - | 內螺牙 | 無加工 | 外螺牙 | 外螺牙 | 外螺牙 | 內螺牙 | 外螺牙 | 內螺牙 | 外螺牙 | 外螺牙 | - | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | - | 內螺牙 | 外螺牙 | 內螺牙 | - | V型溝槽 | 外螺牙 | - | 外螺牙 | V型溝槽 | 無加工 | 無加工 |
軸端形狀(右) | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 無加工 | 內螺牙 | 內螺牙 | 無加工 | 無加工 | 內螺牙 | - | 外螺牙 | 無加工 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | 無加工 | 內螺牙 | 外螺牙 | - | 無加工 | 內螺牙 | 內螺牙 | 無加工 / 內螺牙 | - | 內螺牙 | 內螺牙 | 內螺牙 | - | 無加工 | 內螺牙 | - | 外螺牙 | 無加工 | 無加工 | 無加工 |
外徑 D(φ) | - | 6 ~ 15 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | 5 ~ 50 | 6 ~ 12 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 ~ 50 | - | - | - | 8 ~ 30 | 5 ~ 50 | - | - | 4 ~ 8 | - | 8 ~ 30 | 5 ~ 6 | 6 ~ 30 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | - | - | - | 10 ~ 50 | - | 10 ~ 25 |
二面寬度 B(mm) | 6 ~ 14 | - | 5 ~ 32 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 32 | 4 ~ 5.5 | - | - | 6 ~ 14 | 3 ~ 8 | - | 6 ~ 13 | 5 ~ 32 | 10 ~ 25 | 5 ~ 32 | 5 ~ 5.5 | 4 ~ 13 | - | 10 ~ 25 | - | 5 | 5.5 ~ 10 | 4 ~ 5.5 | - | - | 5.5 ~ 7 | 5 ~ 32 | - | 5 ~ 32 | - | - | - | 4 ~ 7 | 6 ~ 13 | 5.5 ~ 6 | 6 ~ 13 | 4 ~ 8 | - | 5.5 | 4 ~ 13 | 8 ~ 32 | - | 10 ~ 25 | - |
材質 | 鋼 | 鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 黃銅 | 鋼 / 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 / 鋁 | 鋼 / 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 / 鋁 | 鋼 | 鋼 | 黃銅 | 鋼 / 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 黃銅 | 不銹鋼 | 黃銅 | 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 黃銅 | 鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 黃銅 | 鋼 / 不銹鋼 | 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 黃銅 | 樹脂 | 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 鋼 / 不銹鋼 | 樹脂 | 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 鋼 / 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
表面處理 | 鍍鎳 | 鍍鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 / 鍍三價鉻 | 無 / 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 / 鍍三價鉻 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 / 白色陽極處理 / 鍍三價鉻 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 / 白色陽極處理 / 鍍三價鉻 | 鍍鎳 | 鍍鎳 | 無 / 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 / 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍三價鉻 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 無 / 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 無 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳 | 無 | 無 |
支柱型 | 實心 | 實心 | 實心 | - | 實心 | 實心 | 實心 | 實心 | 實心 | 實心 | - | 實心 | 實心 | 實心 | 中空 | 實心 | - | - | - | 中空 | 實心 | - | - | 實心 | 實心 | 實心 | - | 實心 | - | 實心 | 實心 | - | 實心 | - | 實心 | 實心 | 實心 | - | 實心 | 實心 | - | 實心 | 中空 | 實心 | 實心 |
刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 附刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 無刻度 | 附刻度 |
端部崁入加工 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
氣體排出口 | 無 | 無 | - | 無 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | - | 無 | - | - | - | 無 | 無 | 無 | - | - | 無 | 無 | - | - | - | 無 | - | 無 | - | - | 無 | - | 無 | 無 | 無 | - | 無 | - | 無 | 無 | - | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策