(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 氮氣缸

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-微型-

      氮氣缸 -全球標準型-

      • 促銷至 2025/03/31截止

      氮氣缸 -ISO11901型-

        氮氣缸GSP

          氮氣缸 -高耐久簡易型-

            氮氣缸 -活塞杆保護型-

              氮氣缸用板 -支撐面固定型-

                氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

                  氮氣缸用板(FCC/FC/FCB) -上槽固定型-

                    氮氣缸-短型-

                      氮氣缸 -安裝孔強化型-

                        氮氣缸用板 -橫置型-

                          氮氣缸-底槽方型-

                            氮氣缸用板(FFC/FFCA/FFCB/FCM/FFS) -底槽固定型-

                              氮氣缸-附攻牙-

                                氮氣缸用板(FT/FTP) -底槽固定型-

                                  氮氣缸用板(FCQ/FCQB) -上槽固定型-

                                    氮氣缸-高負載微型-

                                      氮氣缸GSQ

                                      廠牌

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      系列名稱

                                      氮氣缸-微型-

                                      氮氣缸 -全球標準型-

                                      氮氣缸 -ISO11901型-

                                      氮氣缸GSP

                                      氮氣缸 -高耐久簡易型-

                                      氮氣缸 -活塞杆保護型-

                                      氮氣缸用板 -支撐面固定型-

                                      氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

                                      氮氣缸用板(FCC/FC/FCB) -上槽固定型-

                                      氮氣缸-短型-

                                      氮氣缸 -安裝孔強化型-

                                      氮氣缸用板 -橫置型-

                                      氮氣缸-底槽方型-

                                      氮氣缸用板(FFC/FFCA/FFCB/FCM/FFS) -底槽固定型-

                                      氮氣缸-附攻牙-

                                      氮氣缸用板(FT/FTP) -底槽固定型-

                                      氮氣缸用板(FCQ/FCQB) -上槽固定型-

                                      氮氣缸-高負載微型-

                                      氮氣缸GSQ
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
                                      標準出貨日 4天~ 4天~ 當日可能~ 4天~ 4天~ 詢價 4天~ 22天~ 4天~ 4天~ 4天~ 22天~ 22天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~
                                      初始荷重(N)800 ~ 16001700 ~ 1991001700 ~ 1060001500 ~ 300004750 ~ 310004250 ~ 184100-50 ~ 3200-3750 ~ 200003600 ~ 95400-9200 ~ 66300-400 ~ 800--1000 ~ 51006600
                                      行程(S)(mm)10 ~ 807 ~ 12510 ~ 30010 ~ 8010 ~ 806 ~ 50-7 ~ 125-5 ~ 10010 ~ 125-10 ~ 125-10 ~ 25--10 ~ 8010 ~ 80
                                      板型F(MGSL用) / H(MGSL用)--FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)AM(GSX用)---FCC / FC19・25 / FC32~ / FCBBM(GSN用)-FSA / FSC / FSD-FFC / FFCA / FFS / FCM / FFCB--FCQ / FCQB-FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)
                                      單品/組合品本體 / 板單體 / 組件本體本體本體 / 板單體 / 組件本體 / 板單體本體板單體本體板單體本體 / 板單體 / 組件本體板單體本體板單體本體板單體板單體本體本體 / 組件
                                      配管時須放氣---------
                                      外徑(D)(mm)19 ~ 2519 ~ 19532 ~ 19519 ~ 6332 ~ 63-45 ~ 19512 ~ 3212 ~ 19532 ~ 6332 ~ 15032 ~ 15050 ~ 12012 ~ 19512 ~ 1638 ~ 19532 ~ 19516 ~ 3232
                                      全長(L)(mm)65 ~ 20544 ~ 36070 ~ 76075 ~ 25575 ~ 240--56 ~ 29544 ~ 29045 ~ 23560 ~ 328-72 ~ 32250 ~ 21075 ~ 120--55 ~ 19575 ~ 230
                                      最大荷重(N)1043 ~ 29732800 ~ 3679401870 ~ 2022201935 ~ 538917200 ~ 52500--57 ~ 4384-5687 ~ 366034900 ~ 151900-13500 ~ 106500-595 ~ 1437--1405 ~ 95139871 ~ 12998
                                      本體種類MGSLGSVGSKGSPGSX--GSU-GSNGST-GSH-MGSM--MGSNGSQ
                                      品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                                      IKOUIKOU--MISUMI / IKOUIKOU--IKOU-IKOUIKOU-IKOU-IKOU--IKOUIKOU / IKOU

                                      Loading...

                                      1. 1

                                      氮氣缸相關分類