(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 22天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 詢價 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 22天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
初始荷重(N) |
行程(S)(mm) |
板型 |
單品/組合品 |
配管時須放氣 |
外徑(D)(mm) |
全長(L)(mm) |
最大荷重(N) |
本體種類 |
品牌 |
IKOU |
| |||||||||||||||||||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | |||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 當日可能~ | 22天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 詢價 | 4天~ | 4天~ | 22天~ | 4天~ | 22天~ | 4天~ |
初始荷重(N) | 800 ~ 1600 | 1700 ~ 199100 | 1700 ~ 106000 | 50 ~ 3200 | 3750 ~ 20000 | - | 6600 | 3600 ~ 95400 | 4750 ~ 31000 | - | - | 1500 ~ 30000 | 4250 ~ 184100 | - | 1000 ~ 5100 | 9200 ~ 66300 | - | - | 400 ~ 800 |
行程(S)(mm) | 10 ~ 80 | 7 ~ 125 | 10 ~ 300 | 7 ~ 125 | 5 ~ 100 | - | 10 ~ 80 | 10 ~ 125 | 10 ~ 80 | - | - | 10 ~ 80 | 6 ~ 50 | - | 10 ~ 80 | 10 ~ 125 | - | - | 10 ~ 25 |
板型 | F(MGSL用) / H(MGSL用) | - | - | - | BM(GSN用) | FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB | FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) | - | AM(GSX用) | - | FFC / FFCA / FFS / FCM / FFCB | FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) | - | - | - | - | FCQ / FCQB | FSA / FSC / FSD | - |
單品/組合品 | 本體 / 板單體 / 組件 | 本體 | 本體 | 本體 | 本體 / 板單體 / 組件 | 板單體 | 本體 / 組件 | 本體 | 本體 / 板單體 | 板單體 | 板單體 | 本體 / 板單體 / 組件 | 本體 | 板單體 | 本體 | 本體 | 板單體 | 板單體 | 本體 |
配管時須放氣 | 無 | - | - | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | - | - | 無 | - | - | 無 | 無 | - | - | 無 |
外徑(D)(mm) | 19 ~ 25 | 19 ~ 195 | 32 ~ 195 | 12 ~ 32 | 32 ~ 63 | 12 ~ 195 | 32 | 32 ~ 150 | 32 ~ 63 | 45 ~ 195 | 12 ~ 195 | 19 ~ 63 | - | 38 ~ 195 | 16 ~ 32 | 50 ~ 120 | 32 ~ 195 | 32 ~ 150 | 12 ~ 16 |
全長(L)(mm) | 65 ~ 205 | 44 ~ 360 | 70 ~ 760 | 56 ~ 295 | 45 ~ 235 | 44 ~ 290 | 75 ~ 230 | 60 ~ 328 | 75 ~ 240 | - | 50 ~ 210 | 75 ~ 255 | - | - | 55 ~ 195 | 72 ~ 322 | - | - | 75 ~ 120 |
最大荷重(N) | 1043 ~ 2973 | 2800 ~ 367940 | 1870 ~ 202220 | 57 ~ 4384 | 5687 ~ 36603 | - | 9871 ~ 12998 | 4900 ~ 151900 | 7200 ~ 52500 | - | - | 1935 ~ 53891 | - | - | 1405 ~ 9513 | 13500 ~ 106500 | - | - | 595 ~ 1437 |
本體種類 | MGSL | GSV | GSK | GSU | GSN | - | GSQ | GST | GSX | - | - | GSP | - | - | MGSN | GSH | - | - | MGSM |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
IKOU | IKOU | - | - | IKOU | IKOU | - | IKOU / IKOU | IKOU | IKOU | - | - | MISUMI / IKOU | - | - | IKOU | IKOU | - | - | IKOU |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策