(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
透過WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性、耐磨性、疲勞強度和抗咬合性的HW鍍膜的前端R角翻邊沖頭。可以選擇短刃口、長刃口和短頂料刃口。材質可選用模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
透過WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性、耐磨性、疲勞強度和抗咬合性的HW鍍膜的帶頂針前端R角翻邊沖頭。可以選擇短刃口和短頂料刃口。材質可選用模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
這是一款不會產生廢料的翻邊沖頭。有具優異抗黏著性的 DLC 塗層,以及在 DLC 塗層基礎上結合WPC®處理,提升抗咬合性、耐磨性和抗黏著性的 NW 塗層。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
可選擇具有低摩擦係數的 DLC 鍍膜處理,或是在 DLC 塗層的基礎上採用 WPC® 處理,以提高薄膜附著力、疲勞強度、抗咬合性、耐磨性和抗黏附性的NW鍍膜處理的前端R角翻邊沖頭。有短刃口、長刃口、頂料短刃口可選擇。材質有高速鋼和粉末高速鋼。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
可選擇具有低摩擦係數的 DLC 鍍膜處理,或是在 DLC 塗層的基礎上採用 WPC® 處理,以提高薄膜附著力、疲勞強度、抗咬合性、耐磨性和抗黏附性的NW鍍膜處理的前端R角翻邊頂料沖頭。有短刃口、頂料短刃口可選擇。材質為粉末高速鋼。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
可選擇具有低摩擦係數的 DLC 鍍膜處理,或是在 DLC 塗層的基礎上採用 WPC® 處理,以提高薄膜附著力、疲勞強度、抗咬合性、耐磨性和抗黏附性的NW鍍膜處理的前端錐度翻邊沖頭。有短刃口、長刃口、頂料短刃口可選擇。材質可選用高速鋼和粉末高速鋼。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
可選擇具有低摩擦係數的 DLC 鍍膜處理,或是在 DLC 塗層的基礎上採用 WPC® 處理,以提高薄膜附著力、疲勞強度、抗咬合性、耐磨性和抗黏附性的NW鍍膜處理的前端錐度翻邊頂料沖頭。有短刃口、頂料短刃口可選擇。材質為粉末高速鋼。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
有無頂料 |
材質 |
表面處理 |
刃口形狀 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 6天~ | 4天~ | 6天~ | 6天~ | 6天~ | 6天~ | 11天~ | 11天~ | 11天~ | 11天~ | 11天~ |
前端形狀 | 翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 | 無廢料型翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 | 無廢料型翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 | 翻邊沖頭 |
有無頂料 | 無 / 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
材質 | 相當於SKD11 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 |
表面處理 | 無 / DICOAT | 無 / TiCN / HW被覆處理 | 無 / 拋光加工 | 無 / TiCN / HW被覆處理 | 無 / TiCN | 無 / TiCN / HW被覆處理 | 無 / TiCN / HW被覆處理 | 無DLC鍍層 / DLC基底WPC | 無DLC鍍層 / DLC基底WPC | 無DLC鍍層 / DLC基底WPC | 無DLC鍍層 / DLC基底WPC | 無DLC鍍層 / DLC基底WPC |
刃口形狀 | - | - | - | - | 2E / 3E / 4E | - | - | 2E / 3E / 4E | - | - | - | - |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策