(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
PBT4830 PIN/PSR-40 PIN(方PIN)2.54mm間距 直角(1列/2列/3列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PBT 4830
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
PBT4830 PIN PSS-41 PIN(方PIN)2.54mm間距 直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
電路板用PIN。
【特長】
・電流容量:3A
・動作溫度範圍:-40℃~+105℃
・材質 本體樹脂部:PBT4830、接點:黃銅
・絕緣電阻:5000MΩ MIN(DC 500V)
・接觸電阻:20mΩ MAX(DC 100mA)
【用途】
・可用於印刷電路板的各種廣泛用途
・藉由使用PIN和跨接器,可以變更或切換迴路設定及升級CPU區塊數,亦可作為重置開關用的迴路終端使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
PBT4830 PIN PSS-42 PIN(方PIN)2.54mm間距 直式(2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
電路板用PIN。
【特長】
・電流容量:3A
・動作溫度範圍:-40℃~+105℃
・材質 本體樹脂部:PBT4830、接點:黃銅
・絕緣電阻:5000MΩ MIN(DC 500V)
・接觸電阻:20mΩ MAX(DC 100mA)
【用途】
・可用於印刷電路板的各種廣泛用途
・藉由使用PIN和跨接器,可以變更或切換迴路設定及升級CPU區塊數,亦可作為重置開關用的迴路終端使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
尼龍PIN/PSM-42 PIN(方PIN)2.54mm間距 SMT直式(2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/PSS-72 PIN(方PIN)1.27mm間距 直式(2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 4天~ |
---|
堆疊端子(固定型)/MTS PIN(方PIN)2.00mm間距 直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
接點部
【材質】黃銅
【表面處理】鍍金(底層為鎳)
樹脂部
【材質】PBT(玻璃含量30%)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa⋯200℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
規格
【電流容量】1A
【耐電壓】600VAC 1分鐘
【接觸電阻】30mΩ MAX
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【使用溫度範圍】-40℃~+85℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/PSM-41 PIN(方PIN)2.54mm間距 SMT直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
PIN/FSS-42 插座(方PIN)2.54mm間距 直式(2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PBT4830/尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】尼龍66
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…75℃
【耐燃性】94V-2(材料)
接點
【材質】磷青銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【絕緣電阻】30mΩ MAX
【耐電壓】AC 650V RMS at sea level
標準出貨日: | 4天~ |
---|
尼龍PIN/FSS-20 插座(方PIN)2.00mm間距 直式(1列/2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/FSS-70 插座(方PIN)1.27mm間距 直式(1列/2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
電路板垂直安裝端子(固定L型)/MLS(方PIN)2.54mm間距 直角(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
接點部
【材質】黃銅
【表面處理】鍍金(底層為鎳)
樹脂部
【材質】PBT(玻璃含量30%)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…200℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
規格
【電流容量】3A
【耐電壓】800VAC 1分鐘
【接觸電阻】30mΩ MAX
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【使用溫度範圍】-40℃~+85℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN PSL-40 PIN(方PIN)2.54mm間距 SMT直角(1列/2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
電路板用PIN。
【特長】
・電流容量:3A
・動作溫度範圍:-40℃~+105℃
・材質 本體樹脂部:尼龍、接點:黃銅
・絕緣電阻:5000MΩ MIN(DC 500V)
・接觸電阻:20mΩ MAX(DC 100mA)
【用途】
・可用於印刷電路板的各種廣泛用途
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/FSM-72 插座(方PIN)1.27mm間距 SMT(2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/PSR-20 PIN(方PIN)2.00mm間距 直角(1列/2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa⋯290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/PSS-22 PIN(方PIN)2.00mm間距 直式(2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa⋯290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍產品 PIN/PSS-71 PIN(方PIN)1.27mm間距 直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
PIN/FSR-42 插座(方PIN)2.54mm間距 直角(2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PBT4830/尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PBT(玻璃含量30%)/尼龍66
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…200℃/1.82MPa…75℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)/UL94V-2(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A/3A/1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)/30mΩ MAX(DC 100mA)
【耐電壓】500V AC 1分鐘/650V AC 1分鐘/500V AC 1分鐘
標準出貨日: | 4天~ |
---|
迴路切換端子/JTS、JTW(方PIN)2.54mm間距 直式(1列/2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
接點部
【材質】黃銅
【表面處理】鍍金(底層為鎳)
樹脂部
【材質】PBT(玻璃含量30%)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa⋯200℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
規格
【額定電流】3A
【耐電壓】800VAC 1分鐘
【接觸電阻】30mΩ MAX
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【使用溫度範圍】-40℃~+85℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
PCT產品 PIN/FRS41-F 插座(圓PIN)2.54mm間距 直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PCT(玻璃封入熱塑性聚酯彈性體)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…255℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
套筒
【材質】CuZn36Pb3(C36000)
【表面處理】純錫電鍍
接點
【材質】鈹銅(C17200)
【表面處理】閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】10000MΩ MIN(500Vac)
【接觸電阻】10mΩ MAX
【動作溫度範圍】-55℃~+125℃
【耐電壓】1000Vrms MIN
標準出貨日: | 18天~ |
---|
玻璃環氧樹脂PIN/PGS-40 PIN(方PIN)2.54mm間距 直式(1列/2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】玻璃環氧樹脂(CEM-3(無銅箔))
【顏色】NC
【軟焊耐熱性】260℃…120秒以上
【耐燃性】94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅(C5191W)
【表面處理】Ni底層 鍍金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【接觸電阻】30mΩ MAX
【動作溫度範圍】-40℃~+125℃
【耐電壓】1000Vrms
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/PSR-70 PIN(方PIN)1.27mm間距 直角(1列/2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
PIN/FSS-41 插座(方PIN)2.54mm間距 直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PBT4830/尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 4天~ |
---|
PCT產品 PIN/FRS-41 插座(圓PIN)2.54mm間距 直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PCT(玻璃封入熱塑性聚酯彈性體)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…255℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
套筒
【材質】CuZn36Pb3(C36000)
【表面處理】純錫電鍍
接點
【材質】鈹銅(C17200)
【表面處理】鍍金0.75μm
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】10000MΩ MIN(500Vac)
【接觸電阻】10mΩ MAX
【動作溫度範圍】-55℃~+125℃
【耐電壓】1000Vrms MIN
標準出貨日: | 18天~ |
---|
PCT產品 PIN/PRS-41 PIN(圓PIN)2.54mm間距 直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PCT(玻璃封入熱塑性聚酯彈性體)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…255℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
PIN
【材質】CuZn36Pb3(C36000)
【表面處理】鍍金 0.25μm
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】10000MΩ MIN(500Vac)
【接觸電阻】10mΩ MAX
【動作溫度範圍】-55℃~+125℃
【耐電壓】1000Vrms MIN
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/PSM-72 PIN(方PIN)1.27mm間距 SMT(2列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…285℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
尼龍PIN/PSS-21 PIN(方PIN)2.00mm間距 直式(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
PIN/FSR-41 插座(方PIN)2.54mm間距 直角(1列)
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
樹脂部
【材質】PBT4830/尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
標準出貨日: | 18天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
廠牌 | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) | HIROSUGIKEIKI(廣杉計器) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準出貨日 | 18天~ | 4天~ | 4天~ | 18天~ | 4天~ | 18天~ | 18天~ | 4天~ | 4天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 4天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 4天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ | 18天~ |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策