(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2025/12/27(六)~2026/1/4(日) 適逢日本年假期間,供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

從開發到製造・連結器專業品牌 DDK 第一電子工業

品牌特色:以「連接」的科技,致力於提供滿足客戶各種多樣需求的產品

種類豐富 應用廣泛

圓型・方型・同軸連結器等及相關配件、專用工具,可廣泛應用於各種領域
網頁未刊載商品也可以線上直接詢價訂購

符合國際標準規範

多項商品符合MIL(美軍規格)、JIS(日本產業規格)等規範
取得UL、c-UL、TÜV等國際認證

主打推薦!日本熱賣 D/MS 系列圓型連結器

其他圓型連結器

防水連結器 小型輕量・防水連結器 高密度連結器
CE05系列 CE01系列 CM10系列
(D)型
CM10系列
(D6)型
CMV1・
CMV1S系列
WEB系列 JM系列
CE05系列 CE01系列 CM10系列 (D)型 CM10系列 (D6)型 CMV1・ CMV1S系列 WEB系列 JM系列
嵌合時,可達IP67等級防水・防塵 無防水
取得歐盟TÜV認證 符合JIS B 6015規範 按壓鎖定,拆裝容易,受外力也不易鬆脫 耐震動性提升 高耐震動,旋轉鎖定 符合JIS C 5432規範

方型連結器

使用DDK製連結器的帶接頭電纜線