(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
【特長】
・採用防鏽功能強的SUS430材料的無噴漆底盤。
・非常適合在無塵室中使用,不用擔心油漆剝落。
・配有L型支架,安裝方便,可垂直和水平安裝。
・不含電源的型號。
・3.5 吋托架 x 3、5.25 吋托架 x 1、前置 USB x 2。
・對應SFX電源C型/D型。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特色】・MISUMI原創ATX機殼・可由前方更換風扇過濾器・直放、橫放兩適用・3.5英吋硬碟槽×2、5.25英吋硬碟槽×3、前側USB×2
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【用途】・主機板用機殼【特色】・時尚造型!・前側5英吋硬碟槽×3、3.5英吋×1;內部3.5英吋硬碟槽×1・把手可拆卸・直放、橫放兩適用
標準出貨日: | 4天 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特長】
・採用防鏽功能強的SUS430材料的無噴漆底盤
・不用擔心油漆剝落,非常適合在無塵室中使用。
・不含電源的型號。
・3.5 吋托架 x 3、5.25 吋托架 x 3、前置 USB x 2
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【用途】・底板用黑色機殼【特色】・時尚造型!・前側5英吋×3、3.5英吋×1;內部3.5英吋×1・把手可拆卸・直放、橫放兩適用・前側USB×2・可搭載14擴充槽
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【用途】・主機板用小型機殼【特色】・省空間機殼・ATX、SFX電源兩適用・未搭載電源模組・可裝設於裝置內・3.5吋硬碟槽×1(前側、內建)、5.25吋硬碟槽×2(前側)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
規格一覽表 |
種類 |
對應板 |
電源 |
尺寸 高度(mm) |
尺寸 寬度(mm) |
尺寸 深度(mm) |
|
| ||||||||||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
| ||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
規格一覽表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
種類 | 地面安裝型/牆面安裝型 | 地面安裝型/牆面安裝型 | 19英吋機架安裝型 | 桌上型電腦 | 地面安裝型/牆面安裝型 | 機匣 | 機匣 | 19英吋機架安裝型 | 地面安裝型/牆面安裝型 | 19英吋機架安裝型 | 地面安裝型/牆面安裝型 |
對應板 | MicroATX主機板 | ATX主機板 | ATX主機板 | ATX主機板 | ATX主機板 | 半尺寸背板 | 全尺寸背板 | ATX主機板 | MicroATX主機板 | 全尺寸背板 | ATX主機板 |
電源 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
尺寸 高度(mm) | 136 | 160 | 177 | 155 | 177.5 | 158 | 158 | 88.4 | 136 | 177 | 180 |
尺寸 寬度(mm) | 330 | 427 | 482 | 430 | 427 | 282.3 | 179.8 ~ 392.1 | 482 | 329.6 | 482 | 330 |
尺寸 深度(mm) | 340 | 427 | 448.7 | 420 | 461 | 222.5 | 376.2 | 441.6 | 381 | 448.7 | 410 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策