(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

系統機架

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
尺寸(高)(mm)
尺寸(寬)(mm)
尺寸(深)(mm)
顏色

    附把手輔助機架 NSH系列

    廠牌

    TAKACHI電機工業

    系列名稱

    附把手輔助機架 NSH系列

    CAD
    • 2D
    標準出貨日 5天~
    材質
    尺寸(高)(mm)132.5 ~ 265.8
    尺寸(寬)(mm)427.2
    尺寸(深)(mm)250.3 ~ 370.4
    顏色

    Loading...

    1. 1

    系統機架相關分類