(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
IDEC
搭載操作頭部脫落檢測功能,確保更高的安全性!
【特長】
・搭載「操作頭部脫落檢測功能」,當操作頭部脫落時,可關閉主電路(11-12)
・與2接點型(HS5B型)尺寸相同,並實現雙重接點+監控用接點共3接點
・狹窄空間也可設置的小尺寸(30×30×91mm)
・致動器與HS5B/5E型共通
・雙重絕緣構造,無需接地配線
・變更操作頭部的安裝方向,即可產生8種致動器插入模式,可對應各種安裝
・接點部為IP67(IEC60529)保護構造
・NC接點為直接開路動作功能(IEC/EN60947-5-1)
・使用專用致動器,防止開關無效(ISO14119、EN1088)
・使用M3端子螺絲,提升配線性
・採用可對應微小負荷的鍍金接點
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
【特長】
・外型尺寸30mm×15mm×78mm
・雙重接點+監控用接點,共計3接點可對應更高的安全類別(ISO13849-1、EN954-1)
・致動器插入口有2個方向可供選擇使用
・無需配線的電纜線抽出型
・開關本體可逆向安裝
・接點部加入IP67(IEC60529)保護構造、操作部採用排水構造,加強防水措施
・NC接點為直接開路動作功能(IEC/EN60947-5-1)
・使用專用致動器,防止開關無效(ISO14119、EN1088)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
內置5接點的小型附電磁線圈安全開關。
【特長】
・外型尺寸75×15×75mm
・開關本體可逆向安裝、或藉由斜向抽出電纜線,對應4種致動器的插入方向
・HS6E型的消耗電流為DC24V 110mA(電磁線圈100mA、LED 10mA),相當省能源。可直接透過控制器進行驅動
・手動鎖定解除可從兩個安裝面及致動器插入方向、共3種方向進行操作
・附LED指示燈,可從寬廣視角辨視電磁線圈的動作狀態
(彈簧鎖型)
・停止電磁線圈的電源供應,即可自動鎖定致動器
・機械在慣性動作停止後,電磁線圈會經由控制器等發出的電氣訊號解除鎖定,安全性非常高
・停電或維修時可從3個方向手動解除鎖定
(電磁線圈鎖定型)
・利用控制器等往電磁線圈施加電壓,鎖定致動器
・解除施加在電磁線圈的電壓即可解除鎖定
・如因安全因素而無需鎖定時,也可因應生產上的需求如防止設備突然停止等設定其它鎖定功能
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
小尺寸,方便配合安裝作業所需的位置空間。
搭配專用的安全繼電器模組,即可對應至類別 4(EN ISO 13849-1)
【特長】
・小尺寸(外型尺寸7mm×16mm×51mm)
・方便配合安裝作業所需的位置空間
・最大可連接36組(安裝繼電模組:使用HR1S-DME型時)
・保護構造IP67
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
最適合大型且沉重、或需要鎖定強度堅固的門扉。
【特長】
・致動器與HS1E型(鎖定強度3000N)型共用
・內建6接點,外形尺寸及安裝尺寸皆與HS1E型相同。外型尺寸35×104×129mm
・門扉開閉狀態與鎖定狀態可分別監視,可對應各種需求
・通過電磁線圈元件部的改良,可將消耗電流降低32%,實現省能源(與HS1E型比較)
・標準裝備手動鎖定解除key、指示燈(LED)
・手動鎖定解除key可在停電或維修時可手動解除鎖定
・指示燈為獨立電路,可用於多種用途
・備有以電磁線圈激磁解除鎖定的彈簧鎖型及以電磁線圈激磁進行鎖定的電磁線圈鎖定型2種鎖定機構
・配線部採用M3端子螺絲
・可在溫度-20~+55℃及大範圍下使用
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
種類 |
廠牌 | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC |
---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
種類 | 安全開關 | 安全開關 | 安全開關 / 螺線管 | 安全開關 | 安全開關 / 螺線管 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策