(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鎖定裝置

鎖定裝置

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

[規格]
・自定心:有/無
・KBS系列

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBS11-25X55
KBS11-28X55
KBS11-30X55
KBS11-35X60
KBS11-38X75
KBS11-40X75
KBS11-42X75
KBS11-45X75
KBS11-48X80
KBS11-50X80
KBS11-55X85
KBS11-60X90
KBS11-65X95
KBS11-70X110
KBS11-75X115
KBS11-80X120
KBS11-85X125
KBS11-90X130
KBS11-95X135
KBS11-100X145
KBS11-110X155
KBS11-120X165
KBS11-130X180
KBS11-140X190
KBS11-150X200
KBS11-160X210
KBS11-170X225
KBS11-180X235
KBS11-190X250
KBS15-16X55
KBS15-18X55
KBS15-19X55
KBS15-20X55
KBS15-22X55
KBS15-24X55
KBS15-24X65
KBS15-25X55
KBS15-25X65
KBS15-28X55
KBS15-28X65
KBS15-30X55
KBS15-30X65
KBS15-30X80
KBS15-32X65
KBS15-32X80
KBS15-33X65
KBS15-33X80
KBS15-35X65
KBS15-35X80
KBS15-38X65
KBS15-38X80
KBS15-40X65
KBS15-40X80
KBS15-42X80
KBS15-45X80
KBS15-48X80
KBS15-50X80
KBS51-14X25
KBS51-15X25
KBS51-16X25
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(Ø)
外徑D
(Ø)
19天~ 2555
19天~ 2855
19天~ 3055
19天~ 3560
19天~ 3875
19天~ 4075
19天~ 4275
19天~ 4575
19天~ 4880
19天~ 5080
19天~ 5585
19天~ 6090
19天~ 6595
19天~ 70110
19天~ 75115
19天~ 80120
19天~ 85125
19天~ 90130
19天~ 95135
19天~ 100145
19天~ 110155
19天~ 120165
19天~ 130180
19天~ 140190
19天~ 150200
19天~ 160210
19天~ 170225
19天~ 180235
19天~ 190250
19天~ 1655
19天~ 1855
19天~ 1955
19天~ 2055
19天~ 2255
19天~ 2455
19天~ 2465
19天~ 2555
19天~ 2565
19天~ 2855
19天~ 2865
19天~ 3055
19天~ 3065
19天~ 3080
19天~ 3265
19天~ 3280
19天~ 3365
19天~ 3380
19天~ 3565
19天~ 3580
19天~ 3865
19天~ 3880
19天~ 4065
19天~ 4080
19天~ 4280
19天~ 4580
19天~ 4880
19天~ 5080
19天~ 1425
19天~ 1525
19天~ 1625

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務