(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

接地軟管 熱收縮軟管(1m)【包裝數為10】 (型號表)

接地軟管 熱收縮軟管(1m)

歐洲標準接地線顏色(黃/綠條紋)的熱收縮軟管。
【特長】
・雙色的接地線配色並非塗裝,而是以共擠壓製造的產品,因此耐摩擦
・可將電線加工為接地線,因此可簡化線材的庫存管理,因而降低成本
・UL224對應產品
・可廣泛用於電子設備、通訊、汽車等各式各樣的領域

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SZF2YG-3.0
SZF2YG-4.0
SZF2YG-5.0
SZF2YG-6.0
SZF2YG-8.0
SZF2YG-10.0
SZF2YG-12.0
SZF2YG-16.0
SZF2YG-20.0
SZF2YG-30.0
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)

包裝數為10

8天~ 30.441.5

包裝數為10

8天~ 40.442

包裝數為10

8天~ 50.562.5

包裝數為10

8天~ 60.563

包裝數為10

8天~ 80.564

包裝數為10

8天~ 100.565

包裝數為10

8天~ 120.566

包裝數為10

8天~ 161.698

包裝數為10

8天~ 200.810

包裝數為10

8天~ 300.915

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1~未滿3:1 材質 聚烯烴 顏色 黃色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 其他 代表規格 UL 其他特性 黃/綠條紋

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767