(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

扣合式軟管 HTN型

扣合式軟管 HTN型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・用扣合式軟管捲繞電線,再扣上鈕扣即可輕鬆完成捆束作業
・富有自由性,可輕鬆完成配線變更、檢查、維修。此外,還可由任何位置抽出分歧線
・可裁切為任意長度使用,經濟實惠不浪費
・鈕扣為尼龍製,絕緣性優異
【用途】
・請用於捆紮箱與門之間的電線、保護箱內配線、捆束各種電子配線或保護管線等各種用途

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HTN-10
HTN-10K
HTN-15
HTN-15K
HTN-20
HTN-20K
HTN-25
HTN-25K
HTN-30
HTN-30K
HTN-40
HTN-40K
HTN-50
HTN-50K
HTN-70
HTN-70K
HTN-80
HTN-80K
HTN-100
HTN-100K
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑
(mm)
全長
(m)
7天~ 1050
7天~ 1025
4天~ 1550
7天~ 1525
4天~ 2050
7天~ 2025
7天~ 2550
6天~ 2525
4天~ 3050
4天~ 3025
7天~ 4050
6天~ 4025
4天~ 5050
4天~ 5025
7天~ 7050
7天~ 7025
7天~ 8050
7天~ 8025
7天~ 10050
7天~ 10025

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 扣子(鈕扣) 對應屏蔽 用途、特殊功能 阻燃
顏色 使用工具

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767