(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

WEB系列 圓型防水・焊接結線式連結器 (R1) (型號表)

WEB系列 圓型防水・焊接結線式連結器 (R1)

與JM系列同樣,高密度插入組合的防水單壓快速鎖附型小型圓型連結器。
【特長】
・WEB系列是高耐震動、具備IP67等級保護構造的圓型防水連結器。
・連結器鎖定方式由螺絲式改為更可靠的轉鎖式。
・連結器插入後旋轉90°,聽到「喀擦」聲可確認是否完成鎖定、解除。
・插入端子的焊接杯口往一定方向對齊,便於結線。
・外殼有5個定位鍵,使用多個同一端子排列的連結器時,可確實防止誤嵌合。
・取得UL認證:File No.E72124。
【用途】
・適合粉塵或水、油飛濺的環境中,需要使用小型連結器的工具機或量測設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
WEBR1303FS-D(R1)
WEBR1303MS-D(R1)
WEBR1305FS-D(R1)
WEBR1607FS-D(R1)
WEBR1610FS-D(R1)
WEBR2119FS-D(R1)
WEBR2119MS-D(R1)
WEBR2516FS-D(R1)
WEBR2516MS-D(R1)
WEBR2524FS-D(R1)
WEBR2524MS-D(R1)
WEBSP1303F-1-D(R1)
WEBSP1303M-1-D(R1)
WEBSP1305M-1-D(R1)
WEBSP1607M-2-D(R1)
WEBSP1610F-2-D(R1)
WEBSP1610M-2-D(R1)
WEBSP2116M-1-D(R1)
WEBSP2119M-1-D(R1)
WEBSP2119M-2-D(R1)
WEBSP2516F-7-D(R1)
WEBSP2516M-1-D(R1)
WEBSP2516M-7-D(R1)
WEBSP2524M-2-D(R1)
WEBSP2528M-1-D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
商品分類 嵌入裝置編號 墊片 外殼尺寸 保護管尺寸 φD
5天~ 10母端(插座)3電纜線對板裝10箱面插座130313-
5天~ 10公端(插頭)3電纜線對板裝10箱面插座130313-
5天~ 10母端(插座)5電纜線對板裝5箱面插座130513-
5天~ 10母端(插座)7電纜線對板裝10箱面插座160716-
5天~ 10母端(插座)10電纜線對板裝5箱面插座161016-
5天~ 10母端(插座)19電纜線對板裝5箱面插座211921-
5天~ 10公端(插頭)19電纜線對板裝5箱面插座211921-
5天~ 10母端(插座)16電纜線對板裝10箱面插座251625-
5天~ 10公端(插頭)16電纜線對板裝10箱面插座251625-
5天~ 10母端(插座)24電纜線對板裝5箱面插座252425-
5天~ 10公端(插頭)24電纜線對板裝5箱面插座252425-
5天~ 10母端(插座)3電纜線對電纜線10直型插頭連結器1303139
5天~ 10公端(插頭)3電纜線對電纜線10直型插頭連結器1303139
5天~ 10公端(插頭)5電纜線對電纜線5直型插頭連結器1305139
5天~ 10公端(插頭)7電纜線對電纜線10直型插頭連結器16071610.5
5天~ 10母端(插座)10電纜線對電纜線5直型插頭連結器16101610.5
5天~ 10公端(插頭)10電纜線對電纜線5直型插頭連結器16101610.5
5天~ 10公端(插頭)16電纜線對電纜線5直型插頭連結器21162114.1
5天~ 10公端(插頭)19電纜線對電纜線5直型插頭連結器21192114.1
5天~ 10公端(插頭)19電纜線對電纜線5直型插頭連結器21192111
5天~ 10母端(插座)16電纜線對電纜線10直型插頭連結器25162517
5天~ 10公端(插頭)16電纜線對電纜線10直型插頭連結器25162516
5天~ 10公端(插頭)16電纜線對電纜線10直型插頭連結器25162517
5天~ 10公端(插頭)24電纜線對電纜線5直型插頭連結器25242513
5天~ 10公端(插頭)28電纜線對電纜線5 ~ 10直型插頭連結器25282516

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X WEB
容許電壓(V) AC250 / DC350 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) IP67 代表規格 UL / CUL 鎖定方式 旋轉鎖定
按鍵位置變更 正規位置 外殼(材質/表面處理) 鋅合金/鍍鋅(三價鉻酸鹽處理) 端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍銀
顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767