(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ30 TWN系列 按鈕開關 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

Φ30 TWN系列 按鈕開關

Φ30 發光按鈕開關。
【特長】
・高可靠性且種類豐富
・耐環境性超群的重負荷使用型
・銀接點 10A IP65

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALFN21611DNPW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

φ30 TWN系列 按鈕開關 規格01

平型
ABN1型
AON1型

φ30 TWN系列 按鈕開關 規格02

大型拉起型
AZN3型

尺寸圖

φ30 TWN系列 按鈕開關 尺寸圖01

平型
ABN1型
AON1型

φ30 TWN系列 按鈕開關 尺寸圖02

大型拉起型
AZN3型

開關背面圖(非發光開關共通)

φ30 TWN系列 按鈕開關 尺寸圖03

・1接點(b接點)時,連接器區塊的位置左右對調。
・端子蓋:一體型

規格表

φ30 TWN系列 按鈕開關 規格表01

※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
・圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
・接點構成為1接點及3接點的元件,裝有虛擬方塊。
・按鈕開關=端子螺絲:M3.5,端子蓋:一體型

 
φ30 TWN系列 按鈕開關 規格表02

※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)
・圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
・接點構成為1接點及3接點的元件,裝有虛擬方塊。
・最大接點數為2接點。
・按鈕開關=端子螺絲:M3.5

型號
ALFN21611DNPW
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 附護套 安裝孔 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
規格 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
接點材質 光源種類 接點構成詳情 鎖定裝卸方式 特徵 按鈕形狀 備註
5天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型[白] 純白[有] IP65UL / CCC / CSA404086.51010-突出型AC100/110LED1a1b-托架:BA9S--

Loading...

  1. 1

基本資訊

端子形狀 螺絲端子

Φ30 TWN系列 按鈕開關的型號ALFN21611DNPW頁面。
記載關於型號ALFN21611DNPW之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ABN102R
ABN102Y
ABN110B
ALFN22211DNPW
ALN22201DNR
ALN22210DNG
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 附護套 安裝孔 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
規格 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
接點材質 光源種類 接點構成詳情 鎖定裝卸方式 特徵 按鈕形狀 備註
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.52b瞬時型[紅] 紅[有] IP65UL / CE / TUV / CSA / CCC41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ -[φ30] φ30.52b瞬時型[有] IP65UL / CE / CSA / CCC4040551010-平面型非發光式非發光式2b---
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.51a瞬時型[有] IP65UL / CE / TUV / CSA / CCC41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型[白] 純白[有] IP65UL / CSA / CCC404086.51010-突出型AC/DC24LED1a1b-托架:BA9S--
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕[φ30] φ30.51b瞬時型[紅] 紅[有] IP65UL / CE / TUV / CSA / CCC41.43969--材質:樹脂突出型AC/DC24LED----
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕[φ30] φ30.51a瞬時型[綠] 綠[有] IP65UL / CE / TUV / CSA / CCC41.43969--材質:樹脂突出型AC/DC24LED----

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767