(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ABN102R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
平型
ABN1型
AON1型
大型拉起型
AZN3型
平型
ABN1型
AON1型
大型拉起型
AZN3型
・1接點(b接點)時,連接器區塊的位置左右對調。
・端子蓋:一體型
※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
・圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
・接點構成為1接點及3接點的元件,裝有虛擬方塊。
・按鈕開關=端子螺絲:M3.5,端子蓋:一體型
※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)
・圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
・接點構成為1接點及3接點的元件,裝有虛擬方塊。
・最大接點數為2接點。
・按鈕開關=端子螺絲:M3.5
型號 |
---|
ABN102R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 形狀 | 附護套 | 安裝孔 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC110V時 (A) | 電流容量 DC24V時 (A) | 規格 | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 接點材質 | 光源種類 | 接點構成詳情 | 鎖定裝卸方式 | 特徵 | 按鈕形狀 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 無 | [φ30] φ30.5 | 2b | 瞬時型 | [紅] 紅 | [有] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 39 | 54.4 | - | - | 材質:樹脂 | 平面型 | 非發光式 | 銀 | 非發光式 | - | 無 | - | - | - |
Loading...
端子形狀 | 螺絲端子 |
---|
Φ30 TWN系列 按鈕開關的型號ABN102R頁面。
記載關於型號ABN102R之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ABN101Y |
ABN102B |
ABN102G |
ABN102Y |
ABN110B |
ABN110S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 形狀 | 附護套 | 安裝孔 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC110V時 (A) | 電流容量 DC24V時 (A) | 規格 | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 接點材質 | 光源種類 | 接點構成詳情 | 鎖定裝卸方式 | 特徵 | 按鈕形狀 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 圓 | 無 | [φ30] φ30.5 | 1b | 瞬時型 | 黃 | [有] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | 平面型 | 非發光式 | 銀 | 非發光式 | 1b | - | 無 | - | - | ||
5天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 無 | [φ30] φ30.5 | 2b | 瞬時型 | 黑 | [有] IP65 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 41.4 | 39 | 54.4 | - | - | 材質:樹脂 | 平面型 | 非發光式 | 銀 | 非發光式 | - | 無 | - | - | - | ||
13天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 無 | [φ30] φ30.5 | 2b | 瞬時型 | [綠] 綠 | [有] IP65 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 41.4 | 39 | 54.4 | - | - | 材質:樹脂 | 平面型 | 非發光式 | 銀 | 非發光式 | - | 無 | - | - | - | ||
4天~ | - | 圓 | 無 | [φ30] φ30.5 | 2b | 瞬時型 | 黃 | [有] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | 平面型 | 非發光式 | 銀 | 非發光式 | 2b | - | 無 | - | - | ||
5天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 無 | [φ30] φ30.5 | 1a | 瞬時型 | 黑 | [有] IP65 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 41.4 | 39 | 54.4 | - | - | 材質:樹脂 | 平面型 | 非發光式 | 銀 | 非發光式 | - | 無 | - | - | - | ||
4天~ | - | 圓 | 無 | [φ30] φ30.5 | 1a | 瞬時型 | 藍 | [有] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | 平面型 | 非發光式 | 銀 | 非發光式 | 1a | - | 無 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策