(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

按鈕開關 長方形 安裝孔Φ16 非發光

按鈕開關 長方形 安裝孔Φ16 非發光

Φ16小型安裝孔,LED非發光型。有4種顏色可選擇

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC
UL
c-UL
CSA
TÜV
符合CE規範
CCC


・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
型式形狀操作部動作
功能
構成構造短體保護
構造
取得規格端子規格
群組
原廠
基本型式顏色ULCULCSATUVCECCC品牌系列
PB1SRFM16R


G


B


Y
長方形
平面型
15
×
21
瞬時型1c一體IP65防油焊接
兼用插片
A富士電機AR16
PB1SRFA16交替型富士電機AR16
PB1BRFM114瞬時型1a1b分離IP40B富士電機AH164
PB1BRFM116IP65防油C富士電機AH165

概要規格

按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC500V
高阻計
耐電壓
AC 1分鐘 V
耐久性(萬次以上)重量
約g
額定
絕緣
電壓
(Ui)
額定
通電
電流
(lth)
額定
使用
電壓
(Ue)
額定使用電流
交流直流
電阻負荷
(AC-12)
電感性負荷
(AC-13)
電阻負荷
(DC-12)
電感性負荷
(DC-13)
充電部
接地間
異極
充電部間
機械電力
瞬時型交替型按壓鎖定
AAC
DC
250V
5A24V1A0.7A-10

+55
100

以上
2000200010025107.4

8.5
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
B24V1A0.7A-20

+70
15001012

14
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
C24V1A0.7A-10

+70
10

12
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
D3A30V0.1A-25~
+55
25002016

19
125V0.1A

製造商型式・國外規格No對應表

三住型式製造商型式UL,cULCSATUVCCC
PB1SRF*16-*AR16F*T-C1*E44592R501167572003010305071068
PB1BRFM11*-*AH16*-TF*11E44592LR20479R92500872003010305071068
型號
PB1BRFM114-B
PB1BRFM114-G
PB1BRFM114-R
PB1BRFM114-Y
PB1BRFM116-B
PB1BRFM116-G
PB1BRFM116-R
PB1BRFM116-Y
PB1SRFA16-B
PB1SRFA16-G
PB1SRFA16-R
PB1SRFA16-Y
PB1SRFM16-B
PB1SRFM16-G
PB1SRFM16-R
PB1SRFM16-Y
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 深度
(mm)
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA52.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA52.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA52.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA52.5
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.9
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.9
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.9
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.9
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.9
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.9
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.9
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式按鈕 形狀 長方形平面型 附護套
端子形狀 焊接兼用插片 安裝孔 φ16 尺寸 縱向(mm) 18
尺寸 寬度(mm) 24 電流容量 AC110V時(A) 1.5 電流容量 DC24V時(A) 1
蓋板(有無)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767