(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螢幕延長線(複合同軸、類比RGB、延長)

螢幕延長線(複合同軸、類比RGB、延長)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

螢幕延長線 類比VGA用 彩色連結器

【特長】
・Mini D-sub(HD)15pin型的RGB螢幕線專用延長線。
・使用RGB影像用訊號加上75Ω同軸電纜線的複合同軸電纜線。可耐雜訊、訊號損失極少,是在高解析度模式下也可將畫質劣化控制在最小的高品質電纜線。
・銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理製成的雙重屏蔽電纜線,可保護重要資料免受絕大部分高頻至低頻雜訊干擾。
・使用將芯線每2條成對絞合,抗雜訊的雙絞線。
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理的模鑄連結器,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。耐振動、耐衝擊性也相當優異。
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
・符合英特爾與微軟共同制定的電腦規格之PC99電纜線。連結器分為不同顏色,可便於電腦與週邊設備正確連接。
・將電纜線芯線加工固定於連結器內部針腳時,使用幾乎不含鉛元素的無鉛焊材。
・符合VESA DDCI規格/對應Windows 95 Plug&Play。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KC-VEN3K
KC-VEN5K
KC-VEN15K
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
JAN代碼
10天~ 34969887846926
4天~ 54969887846933
4天~ 1.54969887846919

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 延長線 連結器型 CN1 VGA公端 連結器型 CN2 VGA母端
CN1連結器用 直型 CN2連結器用 直型 顏色 淺灰
完成外徑(mm) 9 電纜線規格 UL2919 連結器規格 MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-MiniD-sub(HD)15pin母端 英制螺帽(4-40)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767