(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

JST 連結器外殼 公端 2極 單列 XL系列

FFC/FPC CONNECTORS

JST 連結器外殼 公端 2極 單列 XL系列

・端子數 = 2
・行數 = 1
・轉接頭 = 公端
・安裝類型 = 電源線安裝
・系列 = XL
・可併用產品 = 可拆壓著電線對電線連結器
・本體方向 = 直型
・深度 = 18.7mm
・外殼材質 = 尼龍

UL, CSA, TUV. 基板用連結器 XL外殼.
The XL connectors can be used for wire-to-wire or wire-to-board connections. Since all contacts are individually and surrounded by housing walls, and since the connector pitch is 5.0 mm (.197"), the creep and space distances between the contacts are large enough to meet stringent safety requirements. The box-shaped contact is adaptable to a wide range of applications, from low voltage, low-current signal circuits to power supply circuits. Features ; Benefits. Reliable housing construction. Easy contact insertion. Box-shaped contact. Two kinds of connections

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖像為代表型號僅供參考,外觀可能會與實物有所差異,詳請至製造商官網等處確認。
  • 【相關商品推薦】
    對應歐姆龍PLC電源線(NX系列)
    附MIL連結器電源線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XLP-02V

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XLP-02V
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

最小訂購數量 9

JST 連結器外殼 公端 2極 單列 XL系列的型號XLP-02V頁面。
記載關於型號XLP-02V之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767