(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓著端子 公端 MATE-N-LOK 170359-3

FFC/FPC CONNECTORS

壓著端子 公端 MATE-N-LOK 170359-3

・公/母端:公
・併用:通用MATE-N-LOK連結器外殼
・系列:Mini-Universal MATE-N-LOK
・最小電線尺寸mm²:0.1mm²
・端子方法:壓著
・連接器鍍膜:金
・最大電線尺寸AWG:22AWG
・最大接觸電阻:10mΩ
・最低使用溫度:-20℃
・最高使用溫度:+105℃

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考。外觀可能會與實物有所差異,請至原廠官網等處進行確認。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

170359-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
170359-3
型號數量折扣標準
出貨日
7天~

Loading...

  1. 1

壓著端子 公端 MATE-N-LOK 170359-3的型號170359-3頁面。
記載關於型號170359-3之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767