(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

跨接器(間距2.54mm用)/HJA-3000、HJA-6000

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ジャンパー(2.54mmピッチ用)/HJA-3000・HJA-6000 外形図1

HJA-3000(H=3.7)

ジャンパー(2.54mmピッチ用)/HJA-3000・HJA-6000 外形図2

HJA-6000(H=6)

產品規格

  • 符合RoHS指令規範
  • 間距2.54mm用

規格表

HJA-3000(H=3.7)
HJA-6000(H=6)
L型號
2.54HJA-3025
5.08HJA-3050
7.62HJA-3076
10.16HJA-3101
12.7HJA-3127
15.24HJA-3152
17.78HJA-3177
20.32HJA-3203
22.86HJA-3228
25.4HJA-3254
L型號
2.54HJA-6025
5.08HJA-6050
7.62HJA-6076
10.16HJA-6101
12.7HJA-6127
15.24HJA-6152
17.78HJA-6177
20.32HJA-6203
22.86HJA-6228
25.4HJA-6254
型號
HJA-3025
HJA-3050
HJA-3076
HJA-3101
HJA-3127
HJA-3152
HJA-3177
HJA-3203
HJA-3228
HJA-3254
HJA-6025
HJA-6050
HJA-6076
HJA-6101
HJA-6127
HJA-6152
HJA-6177
HJA-6203
HJA-6228
HJA-6254
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸L
(mm)
高度
(mm)
19天~ 2.543.7
19天~ 5.083.7
19天~ 7.623.7
19天~ 10.163.7
19天~ 12.73.7
19天~ 15.243.7
19天~ 17.783.7
19天~ 20.323.7
19天~ 22.863.7
19天~ 25.43.7
19天~ 2.546
19天~ 5.086
19天~ 7.626
19天~ 10.166
19天~ 12.76
19天~ 15.246
19天~ 17.786
19天~ 20.326
19天~ 22.866
19天~ 25.46

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 磷青銅(C5191W-H) 表面處理 鍍金(底層為鎳)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767