(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P10

HDMI CABLE

Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P10

對應4K、60P、18Gbps傳輸的1m、黑Premium HDMI傳輸線。
【特長】
・通過Premium HDMI 認證方案的Premium HDMI傳輸線。
・對應4K2K(60P),可穩定的傳送高解析度影像。
・對應HDR,可利用明暗差傳送富有立體感的影像。
・對應4K/Ultra HD Blu-ray的高品質HDMI傳輸線。
・對應高音質數位聲音訊號(多聲道環繞)。
・附屏蔽雙絞電纜線。
・3重屏蔽構造。
・鍍金插頭。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-HD20-P10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Premium HDMI傳輸線詳情

Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P10 產品示意圖

Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P10 產品示意圖

電纜線連接 示意圖

電纜線連接 示意圖

Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P10 包裝

Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P10 包裝

Premium HDMI傳輸線 特長

  • 除了只需要1條電纜線即可高速傳輸保持數位型式的影像訊號及聲音訊號,還可實現乙太網訊號雙向通訊。
  • 可將數位聲音從電視等顯示設備傳送至AV放大器等輸出設備,對應ARC(音訊回傳通道)。
  • 對應HDMI乙太網通道(HEC)※可用乙太網連接對應的設備。
  • ※需要對應各功能的設備與環境。
  • 對應高音質數位聲音訊號(多聲道環繞)。
  • 芯線雙絞電纜線與屏蔽線每1組皆已實施密閉型鋁屏蔽處理,可保護資料免受外來雜訊干擾。(僅限TMDS用雙絞電纜線)
  • 自電纜線中心起實施「鋁屏蔽(TMDS用雙絞電纜線)、鋁屏蔽、高密度編織屏蔽」3重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。
  • 採用鍍膜插頭。降低接觸電阻、減輕因時間變化造成生鏽並防止畫質、音質劣化。

Premium HDMI傳輸線的規格

  • 顏色:黑
  • 電纜線長度:1m
  • 電纜線直徑:5.7mm
  • 連結器規格:HDMI插頭 - HDMI插頭(HDMI Type-A連結器 - Type-A連結器)
  • 規格:PREMIUM HDMI認證品
  • 線材:UL20276/VW1、導體30AWG

對應機種

對應機種

  • 藍光光碟、HDD、DVD錄放影機、PlayStation(R) 4、3等遊戲機、電腦本體等
  • ※配備HDMI (Type-A、19pin)輸出端子的機種、電視、螢幕、投影機等
  • ※配備HDMI (Type-A、19pin)輸入端子的機種

已確認對應狀況/已確認OS

  • PlayStation(R) 4
  • ※ 已確認對應狀況的內容不限於此處所列。
型號
KM-HD20-P10
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P10的型號KM-HD20-P10頁面。
記載關於型號KM-HD20-P10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767