(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軌道安裝型自鎖式端子台 RT-10系列

TERMINAL BLOCK TERMINAL

軌道安裝型自鎖式端子台 RT-10系列

標準型自由端子螺絲規格的座式端子台。
【特長】
・所有類型皆可單壓安裝至軌道上。
・小型輕巧,採用清晰易見的10mm寬銘牌,可充分顯示記號。
・絕緣材質使用的是耐電壓、絕緣電阻優良的PPE樹脂。
【用途】
・適用軌道為16mm寬的軌道,或者可與DIN35mm對應端子台共用的DIS型。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RTL-10S-20P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型輕巧的座式端子台,具有清晰易見的加寬銘牌

絕緣材質採用耐電壓、絕緣電阻優異的變性PPE樹脂。

絕緣材質採用耐電壓、絕緣電阻優異的變性PPE樹脂。

關於軌道安裝型自鎖式端子台RT-10系列的規格

軌道安裝型自鎖式端子台RT-10系列的尺寸圖 端子台全長L=端子寬度(7mm)×極數(P)+側板2片(5mm) 銘牌的長度=端子寬度(7mm)×極數(P)+2 蓋子的長度=端子寬度(7mm)×極數(P)+2

軌道安裝型自鎖式端子台RT-10系列的尺寸圖
端子台全長L=端子寬度(7mm)×極數(P)+側板2片(5mm)
銘牌的長度=端子寬度(7mm)×極數(P)+2
蓋子的長度=端子寬度(7mm)×極數(P)+2

 

(尺寸:mm)

 

機型額定通電電流端子台間距TW使用軌道
RT-10S15A/1.25mm2730.225C型16mm軌道
標準使用狀態環境溫度 -25℃~+60℃
(不可凍結或結露)
相對濕度 45~85%
溫度上升導電零件的溫度上升值35deg以下
絕緣電阻各充電部之間及各充電部與安裝
金屬板之間為200MΩ以上
(以DC500V高阻計測量)
商用頻率耐電壓2,000V/1分鐘
符合規格JIS C 8201-7-1
NECA C 2811(舊JIS C 2811)

性能、特性

項目型式
RT-10S
額定絕緣電壓AC・DC250V
額定通電電流15A
適用電線1.25mm2
可連接的電線及最大電流0.5mm2-7A
0.75mm2-11A
1.25mm2-15A
端子螺絲M3×8L附±自由端子SP
鎖緊扭力0.5~1.2N・m

額定

絕緣本體變性PPE樹脂(黑色)UL94V-0
導電板C2680R(鍍鎳)
端子螺絲SWCH(鍍鋅)
側板變性PPE樹脂(黑色)UL94V-0
蓋板PC(透明聚碳酸酯)UL94V-0
銘牌PVC(白)

材質

關於組端子台的組合

中間板RT-10S
側板RT-10L
蓋板CA-23
銘牌AM-10
軌道IAS4
固定零件HIS-1
中間板/型號:RT-10S。

中間板/型號:RT-10S

側板/型號:RT-10L

側板/型號:RT-10L

蓋子/型號:CA-23。

蓋子/型號:CA-23

銘牌/型號:AM-10。

銘牌/型號:AM-10

軌道/IAS型(DIS型)

軌道/IAS型(DIS型)

固定零件/型號:HIS-1。

固定零件/型號:HIS-1

型號
RTL-10S-20P
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 C型16mm軌道 零件/完成品 組裝完成品
極數(極) 20 螺絲尺寸 M3 傳輸數 1對1
額定電流(JIS)(A) 15 端子間距(mm) 7 護蓋(附屬)
銘板(附屬) 跳線 上突螺絲式
規格 JIS 額定電壓(V) AC/DC250

軌道安裝型自鎖式端子台 RT-10系列的型號RTL-10S-20P頁面。
記載關於型號RTL-10S-20P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767