(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺旋軟管 聚乙烯製(黑/乳白色)

螺旋軟管 聚乙烯製(黑/乳白色)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

纏捲在線材上使用型的保護軟管。有黑色和乳白色2種顏色。
【特長】
・線材保護用的軟管。
・也易於纏捲作業。
・黑色產品耐候性優異,即使在室外也可長時間使用型。
【用途】
・可用於保護電纜線。
・由於很柔軟,因此亦可用於繞曲部分。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺旋軟管的特長

外觀

外觀

尺寸圖 ※此圖為自然體的尺寸圖。

尺寸圖

  • ※ 此圖為自然體的尺寸圖。
材質聚乙烯
尼龍6
氟素樹脂
使用溫度範圍聚乙烯:-25~50℃
尼龍6:25(常溫)~60℃
氟素樹脂:25(常溫)~250℃
共有5種螺旋軟管
  • 本線材保護用軟管為捲在電子配線材上使用的類型,即使與其他公司的螺旋軟管相比也毫不遜色。
  • 是非常有彈性的保護軟管,因此也易於進行纏捲作業。有效應用於保護具有分支線的配線束或可動的配線、高壓軟管。捆束後也能輕易彎曲。
  • DP→乳白色、聚乙烯製

開發秘辛

 

備有可輕鬆裝卸的保護軟管。
僅需纏繞即可保護多條線材。

型號
DP-2.6-5
DP-2.6-10
DP-2.6-50
DP-2.6-100
DP-2.6B-5
DP-2.6B-10
DP-2.6B-50
DP-2.6B-100
DP-4-5
DP-4-10
DP-4-50
DP-4-100
DP-4B-5
DP-4B-10
DP-4B-50
DP-4B-100
DP-6-5
DP-6-10
DP-6-50
DP-6-100
DP-6B-5
DP-6B-10
DP-6B-50
DP-8-5
DP-8-10
DP-8-50
DP-9-5
DP-9-10
DP-9-50
DP-9B-5
DP-9B-10
DP-9B-50
DP-10-5
DP-10-10
DP-10-50
DP-10B-5
DP-10B-10
DP-10B-50
DP-12-5
DP-12-10
DP-12-50
DP-12B-5
DP-12B-10
DP-12B-50
DP-15-5
DP-15-10
DP-15-50
DP-15B-5
DP-15B-10
DP-15B-50
DP-20-5
DP-20-10
DP-20-25
DP-20B-5
DP-20B-10
DP-20B-25
DP-25-5
DP-25-10
DP-25B-5
DP-25B-10
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 內徑
(mm)
外徑
(mm)
壁厚
(mm)
間距
(mm)
適用束線徑
(mm)
長度
(m)
顏色 備註
6天~ 乳白色2.640.783~85乳白色-
3天~ 乳白色2.640.783~810乳白色-
6天~ 乳白色2.640.783~850乳白色-
6天~ 乳白色2.640.783~8100乳白色-
6天~ 2.640.783~85耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 2.640.783~810耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 2.640.783~850耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 2.640.783~8100耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 乳白色45.40.785~125乳白色-
3天~ 乳白色45.40.785~1210乳白色-
6天~ 乳白色45.40.785~1250乳白色-
6天~ 乳白色45.40.785~12100乳白色-
6天~ 45.40.785~125耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 45.40.785~1210耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 45.40.785~1250耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 45.40.785~12100耐候性優異可在室外長時間使用型。
3天~ 乳白色67.40.7107~185乳白色-
3天~ 乳白色67.40.7107~1810乳白色-
6天~ 乳白色67.40.7107~1850乳白色-
6天~ 乳白色67.40.7107~18100乳白色-
6天~ 67.40.7107~185耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 67.40.7107~1810耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 67.40.7107~1850耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 乳白色89.40.7129~255乳白色-
6天~ 乳白色89.40.7129~2510乳白色-
6天~ 乳白色89.40.7129~2550乳白色-
6天~ 乳白色910.60.81210~285乳白色-
6天~ 乳白色910.60.81210~2810乳白色-
6天~ 乳白色910.60.81210~2850乳白色-
6天~ 910.60.81210~285耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 910.60.81210~2810耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 910.60.81210~2850耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 乳白色1011.60.81211~305乳白色-
6天~ 乳白色1011.60.81211~3010乳白色-
6天~ 乳白色1011.60.81211~3050乳白色-
6天~ 1011.60.81211~305耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 1011.60.81211~3010耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 1011.60.81211~3050耐候性優異可在室外長時間使用型。
3天~ 乳白色121411513~365乳白色-
6天~ 乳白色121411513~3610乳白色-
6天~ 乳白色121411513~3650乳白色-
6天~ 121411513~365耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 121411513~3610耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 121411513~3650耐候性優異可在室外長時間使用型。
3天~ 乳白色1517.41.21616~455乳白色-
3天~ 乳白色1517.41.21616~4510乳白色-
6天~ 乳白色1517.41.21616~4550乳白色-
6天~ 1517.41.21616~455耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 1517.41.21616~4510耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 1517.41.21616~4550耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 乳白色2022.81.42021~605乳白色-
6天~ 乳白色2022.81.42021~6010乳白色-
6天~ 乳白色2022.81.42021~6025乳白色-
6天~ 2022.81.42021~605耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 2022.81.42021~6010耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 2022.81.42021~6025耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 乳白色2527.81.42526~755乳白色-
6天~ 乳白色2527.81.42526~7510乳白色-
6天~ 2527.81.42526~755耐候性優異可在室外長時間使用型。
6天~ 2527.81.42526~7510耐候性優異可在室外長時間使用型。

Loading...

 

基本資訊

材質 軟質聚乙烯 商品類型 其他 材質 聚乙烯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767