MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
配線零件
套管
捲式結束帶
屏蔽螺旋軟管(銅・鍍鎳)
篩選條件
清除全部選項
外徑 φ(mm)
5.4
7.4
11.2
14
17.4
24.0
適用電線外徑 φ(mm)
5.0~10.0
7.0~16.0
10.0~23.0
13.0~32.0
16.0~40.0
22.0~55.0
全長(m)
10
20
50
厚度(mm)
0.75
0.8
0.9
1
1.2
1.45
間距(mm)
8.0
10.0
13.0
16
20
23.0
出貨日
全選
3天以内
7天以内
MISUMI
屏蔽螺旋軟管(銅・鍍鎳)
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄