(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軌道型 屏蔽TRS軟管 (TRSX-20-1)

TUBE

軌道型 屏蔽TRS軟管 TRSX-20-1

雙軌道型的屏蔽軟管。
【特長】
・嵌合鎖緊雙軌道型。
・具有高防滴性、防塵性能。開閉不需專用工具。
・藉由使用特殊銅製薄片,比以往產品更能抵抗混附發射,大幅改良屏蔽效果。
・由於可直接焊接,因此也可輕鬆安裝接地線。
【用途】
・可纏捲在需要雜訊對策的線材上使用。
・由於可利用剪刀裁切使用,嵌入也無需專用工具,可在現場立即使用。
・最適合用於無塵室、彎曲的部位等。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TRSX-20-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

TRS軟管 屏蔽軟管(銅箔雙軌道式):相關圖像

產品圖像

TRS軟管 屏蔽軟管(銅箔雙軌道式):相關圖像

1 在電纜線上纏捲TRS軟管。

TRS軟管 屏蔽軟管(銅箔雙軌道式):相關圖像

2 配合軌道的公端母端。

TRS軟管 屏蔽軟管(銅箔雙軌道式):相關圖像

3 按壓直到聽到「啪」的聲音為止,確實捆束。不需專用工具。

  • 藉由使用特殊銅製薄片,比以往產品更能抵抗混附發射,大幅改良電磁波屏蔽效果的雜訊對策產品。
  • 電纜線屏蔽、EMC雜訊對策的最佳版。(屏蔽電纜線、雜訊對策、EMC對策、音訊雜訊)
  • 電阻值為0.04Ω/cm2,約為鋁的一半。
  • 繞曲性非常優異,為比鋁箔或金屬編織型更柔軟的雜訊對策屏蔽軟管,因此亦可使用於狹窄、無法騰出空間的部位。
  • 嵌合鎖緊雙軌道型,除了屏蔽效果,高防滴性、防塵性也很出色,尤其適合無塵室。
  • 也可耐彎曲、繞曲,耐磨耗性也高的產品。
  • 嵌合部分不會脫落,薄片、銅箔不會破損的規格。
  • 可使用於汽車、播放設備、影像設備、音訊、檢查裝置、發電裝置、控制設備、工作機械、成型機等多方面。
  • ※ TRS軟管的開閉,當軌道部分呈平坦狀態更容易進行。請選擇比要裝入的線材總直徑稍有餘量的軟管徑。

規格

材質銅箔部:特殊銅箔薄片
軌道部:PVC
使用溫度範圍-20~85℃
規格鐵路車輛用材料燃燒測試 合格

尺寸

TRS軟管 屏蔽軟管(銅箔雙軌道式):相關圖像

 

尺寸圖

 

單位:mm

型號內徑(φ)±3寬度 W±3
TRSX-202063
TRSX-252579
TRSX-303094
TRSX-4040126
TRSX-5050157
TRSX-6060188
TRSX-8080251
TRSX-110110345

開發秘辛

 

由於不易產生細微的灰塵,也有助於無塵室的屏蔽對策。

型號
TRSX-20-1
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(mm)
全長
(m)
12天~ 201

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

固定方式 雙軌道 對應屏蔽 用途、特殊功能 無塵室
顏色 使用工具 薄片部材質 添加聚酯類纖維PVC

軌道型 屏蔽TRS軟管的型號TRSX-20-1頁面。
記載關於型號TRSX-20-1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
TRSX-110-1
TRSX-110-25
TRSX-110-5
TRSX-20-25
TRSX-20-5
TRSX-25-1
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(mm)
全長
(m)
12天~ 1101
12天~ 11025
12天~ 1105
12天~ 2025
12天~ 205
12天~ 251

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767