(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

THB387、391、390、400、405、406、401L、402T、399Y用鎖緊工具

TIGHTENING TOOL

THB387、391、390、400、405、406、401L、402T、399Y用鎖緊工具

可確實鎖緊電線固定頭部護蓋的專用工具。
【特長】
・請確實鎖緊到工具空轉為止
・無法用於THB400-○-15、THB400-○-17、THB400-○-20系列

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

6000337BC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

THB387、391、390、400、405、406、401L、402T、399Y用鎖緊工具

規格與使用範例

使用範例

使用範例

型號材質/顏色適用系列
6000337BCPA66GF 黑THB387、391、390、400、405、406、
401L、402T、399Y
型號
6000337BC
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用系列 THB387・391・390・400・401L・402T・399Y 顏色規格/表面處理 PA66GF 黑 備註 適用系列:THB387、391、390、400、401L、402T、399Y

THB387、391、390、400、405、406、401L、402T、399Y用鎖緊工具的型號6000337BC頁面。
記載關於型號6000337BC之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767