(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

DF11連結器 原創手動壓著工具

連結器專用工具

DF11連結器 原創手動壓著工具

DF11連結器試作、保養用原創壓著工具【特色】廣瀨電機公司製造的DF11系列連結器用連接器試作專用手動壓著工具。


●廣瀨電機公司製造的DF11系列連結器用連接器試作專用手動壓著工具。



・請勿用於適用連接器以外的壓著作業。否則可能導致工具損壞故障。
用於指定外的作業,將無法完成正常的壓著。
・此工具未進行校正。
・模具部分的鋼材使用的是利用模型生產的高品質材料。
壓著時若手會碰觸到工具,請留意工具的保養,如拭除汗等鹽分。
・本工具為三住獨創企劃開發的一體型手動壓著工具。
・如需要求連結器製造商的保固,建議使用連結器製造商指定的工具。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSHT-H02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

DF11連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
 

型式適用
系列
連接器
類型
適用電線重量
(g)
AWG導體截面積mm2外皮外徑φmm
MSHT-H02DF11母端
(插座)
30~240.05~0.20.75~1.45600

 

概要規格

DF11連結器 原創手動壓著工具:相關圖像DF11連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型號
MSHT-H02
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 DF11連結器 適用類型 DF11連結器 產品分類 壓著工具

DF11連結器 原創手動壓著工具的型號MSHT-H02頁面。
記載關於型號MSHT-H02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767