(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製L型彎曲面板 LA系列

鋁製L型彎曲面板 LA系列

鋁製L型彎曲面板。
【特長】
・共8種尺寸可選。
・單面附保護膜。
・材質為A1050P。
【用途】
・作為泛用面板用途廣泛。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於LA系列鋁製L型面板的外型圖與尺寸

LA型鋁L型板尺寸圖

LA系列鋁製L型面板尺寸圖

型號ABCt
LA-135200101.0
LA-235400101.0
LA-360200101.0
LA-460400101.0
LA-595200101.0
LA-695400101.0
LA-7120200101.0
LA-8120400101.0

材質:A1050P
單面附保護膜

型號
LA-1
LA-2
LA-3
LA-4
LA-5
LA-6
LA-7
LA-8
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
L
(mm)
4天~ 35200
4天~ 35400
5天~ 60200
5天~ 60400
4天~ 95200
5天~ 95400
4天~ 120200
5天~ 120400

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 t(mm) 1 材質
備註 單面附保護膜

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767