(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

THB387、391、390、400、401L、402T、405、399Y用 固定座

FIXING HOLDER

THB387、391、390、400、401L、402T、405、399Y用 固定座

防水中繼連結器固定座。
【特長】
・可安裝於面板或管柱等的選購品
【用途】
・欲固定中繼連結器時,請利用本產品

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

6000302CC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

THB387、391、390、400、401L、402T、405、399Y用固定座的特長

安裝圖

板裝

板裝

管柱安裝

管柱安裝

6000302CC外觀尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

型號規格

型號材質/顏色適用系列
6000302CCPA66/黑THB387、391、390、400、401L
402T、405、399Y 全系列
型號
6000302CC
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 支撐座 顏色/表面處理 對應型號/用途 THB387 / THB391 / THB390 / THB400 / THB401L / THB402T / THB399Y
材質 PA66

THB387、391、390、400、401L、402T、405、399Y用 固定座的型號6000302CC頁面。
記載關於型號6000302CC之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767