(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
分支T型防水中繼連結器。
【特長】
・結線方式採用螺絲式,可輕鬆作業。
・端子部有3P、6P、3WP共3種可供選擇。
・配合選購品橡膠套筒的使用,可對應各種線徑的電纜線。
【用途】
・電線固定頭部為T型,在將電纜線分支或將機械設備串聯時相當方便。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
THB390T-3P、THB402T-6P
額定電壓 | AC250V |
---|---|
額定電流 | 24A |
適用電線 | 絞線0.5mm2~2.5mm2 |
THB402T-3WP
額定電壓 | AC250V |
---|---|
額定電流 | 32A |
適用電線 | 絞線0.5mm2~4.0mm2 |
THB390T-3P尺寸圖1
THB390T-3P尺寸圖2
THB390T-3P端子台尺寸圖
THB390T-3P配線圖
型號 | L1 | L2 | D | 適用電纜線外徑 | 端子台 |
---|---|---|---|---|---|
THB390T-3P | 79 | 97 | 32 | φ7~φ13.5 | 3P |
THB402T尺寸圖1
THB402T尺寸圖2
THB402T-6P端子台尺寸圖
THB402T-6P配線圖
THB402T-3WP端子台尺寸圖
THB402T-3WP配線圖
型號 | L1 | L2 | D | 適用電纜線外徑 | 端子台 |
---|---|---|---|---|---|
THB402T-6P | 124 | 97 | 32 | φ7~φ13.5 | 6P |
THB402T-3WP | 124 | 97 | 32 | φ7~φ13.5 | 3WP |
型號 |
---|
THB390T-3P |
THB402T-3WP |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 | 容許電流 (A) | 端子台 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | 24 | 3P | ||
6天~ | 6 | 32 | 3WP |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 用途 | 電纜線連接 | 容許電壓(V) | AC250 |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 螺絲固定 | 連接方向 | 彎角型 | 保護功能(耐環境性) | 有 |
代表規格 | CE | 產品名稱 | 分支T型防水中繼連結器 | 適用電纜線外形(φ)(mm) | 7~13.5 |
保護等級 | 相當於IP68 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策