(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Mini-XL系列 插頭(金屬蓋)

CONNECTOR

Mini-XL系列 插頭(金屬蓋)

【特長】
・Mini-XL系列插頭(金屬蓋)
・產品繼承XL系列的單壓鎖定並更加小型化,可對應機器尺寸縮減的趨勢
・不只適用於廣播設備,亦可在各種應用用途作為簡易鎖定式I/O連結器,滿足客戶需求

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

M-XL-4-11M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
M-XL-4-11M
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O M-XL
適用針、連接器 母端(插座) 芯數 4 用途 電纜線連接
容許電流(A) 3 容許電壓(V) 125 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 端子配置 4
外殼類型 插孔插頭 防塵蓋種類 金屬蓋 使用溫度範圍(℃) -35~+85
適用電線(最大)(AWG) 24 電纜截面積(最大)(mm2) 0.2 端子 材質/表面處理 銅合金/鍍金

Mini-XL系列 插頭(金屬蓋)的型號M-XL-4-11M頁面。
記載關於型號M-XL-4-11M之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767