(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

可攜式塑膠盒 CS系列

可攜式塑膠盒 CS系列

鈕扣型電池收納型塑膠盒。
【特長】
・CS115為可裝2顆鈕扣型電池(CR2032)的智慧型手機尺寸。
・N型為無電池構造。
・附有可裝鈕扣型電池(CR2032)空間的類型,方便更換電池。
・請將附屬端子焊接於基板上來使用。
・有3種尺寸、6種類型、白黑2色可供選擇。
【用途】
・可用於遙控器、無線電設備、簡易測定器等小型設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

塑膠盒的特長

外觀

外觀

CS75N / CS90N / CS115N(無電池收納空間型)

CS75N/CS90N/CS115N(無電池收納空間型)

CS75 / CS90 / CS115(有電池收納空間型)

CS75/CS90/CS115(有電池收納空間型)

組成零件

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1上蓋1ABS樹脂(UL94HB)白、黑/皮紋
2下蓋1ABS樹脂(UL94HB)白、黑/皮紋
3電池蓋1ABS樹脂(UL94HB)白、黑/皮紋
4電池端子1set/2set(僅CS115)不鏽鋼 SUS304鍍鎳
5安裝螺釘4鐵(M1.6自攻)鍍鎳、三價黑鉻酸鹽
6導引貼紙1YUPO + PP-

鈕扣電池盒製作步驟

將附屬電池端子安裝於基板,將基板安裝於盒體上蓋

將附屬電池端子安裝於基板,將基板安裝於盒體上蓋

注意事項

安裝電池端子時,請與基板保持平行。若斜向安裝,可能會無法取出電池,請特別注意。此外,製作基板時請使用1mm的基板。若使用超過1mm的基板,可能會無法裝入電池,請特別注意。

安裝電池端子時,請與基板保持平行。若斜向安裝,可能會無法取出電池,請特別注意。
此外,製作基板時請使用1mm的基板。若使用超過1mm的基板,可能會無法裝入電池,請特別注意。

型號
CS75-B
CS75-W
CS75N-B
CS75N-W
CS90-B
CS90-W
CS90N-B
CS90N-W
CS115-B
CS115-W
CS115N-B
CS115N-W
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸D 深(厚) 顏色 電池構造
3天~ 3575
4天~ 3575
4天~ 3575
4天~ 3575
4天~ 4590
4天~ 4590
4天~ 4590
4天~ 4590
4天~ 63115
3天~ 63115
4天~ 63115
4天~ 63115
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸D 深(厚) 顏色 電池構造

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 外形尺寸H 直(高) 12 形狀 無指定
設置 室內 底板・中板 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767