(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

阻燃型塑膠盒 SS-N系列

阻燃型塑膠盒 SS-N系列

阻燃型ABS樹脂盒。
【特長】
・上面、下面經柔和皮紋加工的塑膠外盒,成品簡約。
・上下蓋嵌合採凹凸型設計,灰塵及水不易侵入的盒型。
・淺灰色色調的阻燃型(UL94V-0),請多加利用。
・亦備有印刷基板或基板安裝用零件等與外盒匹配的選配品,產品系列豐富(選配品另售)。
・新增適合室內使用的白色,並停產象牙白色。

(i)請注意

  • 由於原外盒成型外包廠停業,更換為新外包廠後,設備及成型條件與舊有廠商略有不同,故電池盒本體及上蓋的色調略有不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

阻燃性塑膠盒 SS-N系列的特長

尺寸圖

尺寸圖

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1上蓋1ABS樹脂・阻燃性ABS樹脂(N型)白、黑色、淺灰色/上面皮紋
2下蓋1ABS樹脂・阻燃性ABS樹脂(N型)白、黑色、淺灰色/底面皮紋
3安裝螺釘4鐵(自攻M3)三價鉻酸鹽

SS-N系列(阻燃型ABS樹脂・UL94V-0)的尺寸

型號WHDabcdefgh自重 (g)
SS-N90G502690.33474305013402155
SS-N125G803212564109608560167027115
SS-N160G10038160841448012080199033185
型號
SS-N90G
SS-N125G
SS-N160G
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
4天~ 502690.3
5天~ 8032125
4天~ 10038160

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 形狀 ㄈ字型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 淺灰 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767