(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

擋板 FS6S、FS8S、FS9S、FS12S

溫度感測配件

擋板 FS6S、FS8S、FS9S、FS12S

【特長】
・擋板使空氣的氣流穿過,並遮斷電磁波。
・鋁製框架上固定有波狀不鏽鋼網格,形成耐久性優異的電磁屏蔽。
【用途】
・用螺絲固定在風扇上使用。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/02停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FS8S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

擋板規格

擋板外觀

擋板外觀

安裝範例

安裝範例

  • 以平坦面作為風扇側進行安裝。
  • 為遮斷電磁波,設置時須使擋板的框與機殼間沒有間隙。
擋板使用時的風量-靜壓特性比較

擋板使用時的風量-靜壓特性比較

FS6S尺寸圖(單位:mm)

FS6S尺寸圖(單位:mm)

重量

  • 7g

適用機型

  • MDS625
  • MD625
  • MDA625
  • MDV625
  • MDE625
FS8S尺寸圖(單位:mm)

FS8S尺寸圖(單位:mm)

重量

  • 15g

適用機型

  • MU825
  • MDS825
  • MD825
  • MDA825
  • MDV825
  • MDE825
  • MDP825
FS9S尺寸圖(單位:mm)

FS9S尺寸圖(單位:mm)

重量

  • 16g

適用機型

  • EMU938
  • MU925
  • MDS925
  • MD925
  • MDA925
  • MDV925
  • MDE925
  • MDP925
FS12S尺寸圖(單位:mm)

FS12S尺寸圖(單位:mm)

重量

  • 24g

適用機型

  • EMU1238
  • MU1225
  • MU1238
  • MRE12
  • MDS1225
  • MD1225
  • MDS1238
  • MDA1225
  • MDA1238
  • MDV1238
  • MDE1225
  • MDE1238
  • MDP1238
型號
FS8S
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 尺寸(mm) 83.8x83.8x3.5 用途 MU825/MD825/MDA825用
材質/表面處理 鋁合金(框架), 不鏽鋼(網格)

擋板 FS6S、FS8S、FS9S、FS12S的型號FS8S頁面。
記載關於型號FS8S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767