(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

加熱器用溫度開關 AM2-XB1

溫度感測配件

加熱器用溫度開關 AM2-XB1

因應裝置內的溫度變化,控制ON、OFF的「加熱器用」開關。
【特長】
・加熱器用溫度開關AM2-XB1會因應裝置內的溫度變化,自動控制加熱器的運轉與停止。
・達到設定的溫度時將加熱器OFF,在溫度比OFF時溫度降低4℃時再次將加熱器ON。
・有助於加熱器的省能源運轉。
・達到設定溫度時,將加熱器用溫度開關接點切為OFF的開關
・可藉由設定溫度來控制加熱器ON/OFF,因此可減少加熱器的消耗電力。
【用途】
・加熱器用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AM2-XB1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

加熱器用溫度開關 AM2-XB1的規格

加熱器用溫度開關:相關圖像

AM2-XB1外觀

加熱器用溫度開關:相關圖像

AM2-XB1尺寸圖

 

(單位:mm)

 

特性

  • 電氣規格、電感性負荷:依據與溫度開關一起使用的加熱器種類、台數而決定。
  • 電氣額定、電阻負荷:AC120V、15A/AC250V、10A
  • 接點方式:雙金屬/常閉
  • 溫度設定範圍:0~+60℃
  • 溫度設定誤差:±5℃
  • 復歸溫度(差分):動作溫度−4℃±3℃
  • 適用電線尺寸:0.75~2.5mm2(AWG18~13)
  • 重量:50g

一般規格

項目規格
絕緣耐壓外殼與端子間在常溫常濕下以2900VAC施加1分鐘,未出現異常。
端子與端子間在常溫常濕下以500VAC施加1分鐘,未出現異常。
使用環境溫度−35~+80℃
使用環境濕度95%以下(無結露)
顏色淺灰
壽命ON/OFF次數:100,000次

注意

  • 異物侵入溫度開關可能會導致動作不良。為避免異物進入,建議在裝置的吸入口使用過濾器等。
  • 請務必使用適用產品。
  • 請安裝產品於IEC(DIN)軌道。另外,請勿對端子部施加拉伸等應力。
加熱器用溫度開關:相關圖像

動作流程(示意圖)

在將加熱器OFF的溫度設為10℃且加熱器在機殼內的溫度降低下後會動作時

  • 設定溫度10℃(動作溫度-設定溫度)
  • 復歸溫度6℃(復歸溫度-動作溫度-4℃)
型號
AM2-XB1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 其他 尺寸(mm) 33x70x42.5 用途 加熱器用
顏色 淺灰 備註 動作溫度時接點OFF 規格 UL, CSA, EN, CE

加熱器用溫度開關 AM2-XB1的型號AM2-XB1頁面。
記載關於型號AM2-XB1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767