(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
魔鬼氈型的屏蔽軟管。
【特長】
・備有10φ~100φ的尺寸,長度可從1m~起購買。
・藉由使用特殊銅製薄片,比以往產品更能抵抗混附發射,大幅改良屏蔽效果。
・實現比鋁製屏蔽軟管更高的電磁波屏蔽效果。
電阻值為0.04Ω/cm2,約為鋁的一半。
・由於可輕易完成焊接,接地的安裝可在短時間內完成。
・繞曲性非常優異,比鋁箔或金屬編織型更柔軟,因此亦可使用於狹窄、無法騰出空間的部位。
・由於是魔鬼氈型,可輕易開閉、裝卸、進行後裝作業。完全不需專用工具。
・外徑調整可達2φ~3φ左右因此可完美匹配對象物。
・由於可直接焊接,因此也可輕鬆安裝接地線。
【用途】
・可纏捲在需要雜訊對策的線材上使用。
・由於可利用剪刀裁切使用,因此可在現場立即使用。
・由於製造商因素,使用於捲繞包裝產品的紙管與緣頭固定用塑膠製蓋子暫時變更為金屬製蓋子。自2017年9月1日開始將依序變更。恢復為塑膠製品的時期尚未決定,確定後將於此頁面介紹通知。產品本體的規格無變更。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
扁平線安裝範例
EMC雜訊對策電纜線屏蔽、ATS軟管
銅箔屏蔽特性
材質 | 添加聚酯類纖維PVC薄片 |
---|---|
特殊銅箔薄片(0.025mm) | |
嵌合部:魔鬼氈 | |
使用溫度範圍 | -20℃~85℃ |
型號 | 內徑(φ) | 寬度 W(mm) | 包裝單位/捲 |
---|---|---|---|
ATSX-10 | 10 | 48 | 25m |
ATSX-15 | 15 | 63 | |
ATSX-20 | 20 | 84 | |
ATSX-25 | 25 | 98 | |
ATSX-30 | 30 | 115 | |
ATSX-40 | 40 | 147 | |
ATSX-50 | 50 | 184 | |
ATSX-70 | 70 | 245 | |
ATSX-100 | 100 | 339 |
作為無需專用工具即可作為線材屏蔽對策的軟管開發。
由於使用柔軟的銅箔,以魔鬼氈固定,因此也方便用於狹窄處。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 1 | ||
3天~ | 10 | 5 | ||
8天~ | 10 | 10 | ||
8天~ | 10 | 25 | ||
8天~ | 15 | 1 | ||
3天~ | 15 | 5 | ||
3天~ | 15 | 10 | ||
3天~ | 15 | 25 | ||
8天~ | 20 | 1 | ||
3天~ | 20 | 5 | ||
3天~ | 20 | 10 | ||
3天~ | 20 | 25 | ||
3天~ | 25 | 1 | ||
8天~ | 25 | 5 | ||
8天~ | 25 | 10 | ||
8天~ | 25 | 25 | ||
8天~ | 30 | 1 | ||
3天~ | 30 | 5 | ||
3天~ | 30 | 10 | ||
3天~ | 30 | 25 | ||
8天~ | 40 | 1 | ||
8天~ | 40 | 5 | ||
8天~ | 40 | 10 | ||
8天~ | 40 | 25 | ||
8天~ | 50 | 1 | ||
3天~ | 50 | 5 | ||
3天~ | 50 | 10 | ||
8天~ | 50 | 25 | ||
8天~ | 70 | 1 | ||
8天~ | 70 | 5 | ||
3天~ | 70 | 10 | ||
8天~ | 70 | 25 | ||
8天~ | 100 | 1 | ||
8天~ | 100 | 5 | ||
8天~ | 100 | 10 | ||
8天~ | 100 | 25 |
Loading...
固定方式 | 魔鬼氈 | 對應屏蔽 | 有 | 用途、特殊功能 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 使用工具 | 無 | 薄片部材質 | PVC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策