(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TRST軟管 屏蔽軟管(單側透明型銅箔雙軌道式)

TRST軟管 屏蔽軟管(單側透明型銅箔雙軌道式)

取得VW-1單側透明軌道型的屏蔽軟管。
【特長】
・藉由使用特殊銅製薄片,比以往產品更能抵抗混附發射,大幅改良屏蔽效果。
・實現比鋁製屏蔽軟管更高的電磁波屏蔽效果。電阻值為0.04Ω/cm2,約為鋁的一半。
・由於可輕易完成焊接,接地的安裝可在短時間內完成。
・軟管的開閉即使空手操作也很簡單。不需專用工具。
・嵌合鎖緊雙軌道型,因此除了屏蔽效果,防滴性、防塵性也很出色,尤其適合無塵室。
・由於軌道單側透明,可以防止忘記鎖緊。
・富柔軟性,因此也能有效用於彎曲的部位。
・取得UL224VW-1規格產品。
【用途】
・最適合雜訊對應。因具有柔軟性,因此亦可用於彎曲的部位。
・雙軌道型,因此亦最適合在無塵室使用。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TRST軟管的規格

  • 藉由使用特殊銅製薄片,比以往產品更能抵抗混附發射,大幅改良屏蔽效果。
  • 實現比鋁製屏蔽軟管更高的電磁波屏蔽效果。
  • 電阻值為0.04Ω/cm2,約為鋁的一半。
  • 由於可輕易完成焊接,接地的安裝可在短時間內完成。
  • 軟管的開閉即使空手操作也很簡單。
  • 不需專用工具。
  • 嵌合鎖緊雙軌道型,除了屏蔽效果,防滴性、防塵性也很出色,尤其適合無塵室。
  • 由於軌道的單側為透明的,可防止忘記鎖緊。
  • 此外富柔軟性,因此也能有效用於彎曲的部位。
  • 取得UL224VW-1規格產品。
材質
Material
PVC薄片
特殊銅箔薄片(0.020mm)(PET塗膜)
軌道部:PVC
PVC seat with polyeser crossing
Special copper foil seat(0.020mm)(PET Coating)
Rail Part:PVC
使用溫度範圍
Operating temperature
-5~60℃
規格
Standard
UL224 VW-1
TRST軟管 編織軟管(單側透明型銅箔雙軌道式):相關圖像

尺寸圖

型號
Order Ref.Number
內徑
Inside diameter
(mm)
寬度±3
Width±3(mm)
W
重量
Weight
(g/m)
TRST-202097111
TRST-2525104127
TRST-3030125131
TRST-4040157145
TRST-5050187162
TRST-6060224178
TRST-8080288250
TRST-100100340312

開發秘辛

 

符合取得UL224VW-1規格,為想使用屏蔽軟管的客戶也能使用而製造、開發。

型號
TRST-20-1
TRST-20-5
TRST-20-25
TRST-25-1
TRST-25-5
TRST-25-25
TRST-30-1
TRST-30-5
TRST-30-25
TRST-40-25
TRST-50-1
TRST-50-5
TRST-50-25
TRST-60-5
TRST-60-25
TRST-80-1
TRST-80-5
TRST-80-25
TRST-100-1
TRST-100-5
TRST-100-25
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(mm)
全長
(m)
4天~ 201
12天~ 205
12天~ 2025
12天~ 251
12天~ 255
12天~ 2525
4天~ 301
12天~ 305
12天~ 3025
12天~ 4025
4天~ 501
12天~ 505
9天~ 5025
12天~ 605
12天~ 6025
12天~ 801
12天~ 805
12天~ 8025
12天~ 1001
12天~ 1005
12天~ 10025

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

固定方式 雙軌道 對應屏蔽 用途、特殊功能 無塵室
顏色 使用工具 薄片部材質 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767