(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可自由伸縮的彩色型編織軟管。
【特長】
・富伸縮性,可保護免受裂傷或刮傷,為平滑性良好的伸縮軟管(編織軟管、套筒)。
・線材(電纜線、配線等)的安裝也非常順利。
【用途】
・最適合保護配線。
・便於配線的顏色區分。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 聚酯單絲 |
---|---|
使用溫度 | -75℃~125℃ |
規格 | UL224 【UL No:E347759】、CSA、FAR25 鐵路車輛用材料燃燒測試 合格 |
尺寸圖
(單位:mm)
型號 | 自然折徑 E | 擴大最大直徑 D | 1捲的長度(m)L |
---|---|---|---|
FLC-9 | 約10 | 約17 | 150 |
FLC-12 | 約12 | 約24 | 150 |
FLC-19 | 約22 | 約34 | 75 |
FLC-25 | 約31 | 約48 | 75 |
※由於編織軟管的性質,折徑寬度等可能依批次而有少許差異。
型號 |
---|
FLC-9-1(Y) |
FLC-9-5(Y) |
FLC-9-10(Y) |
FLC-9-150(Y) |
FLC-12-1(Y) |
FLC-12-5(Y) |
FLC-12-10(Y) |
FLC-12-150(Y) |
FLC-19-1(Y) |
FLC-19-5(Y) |
FLC-19-10(Y) |
FLC-19-75(Y) |
FLC-25-1(Y) |
FLC-25-5(Y) |
FLC-25-10(Y) |
FLC-25-75(Y) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 自然折徑 (mm) | 擴大最大徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 17 | 1 | ||
6天~ | 10 | 17 | 5 | ||
6天~ | 10 | 17 | 10 | ||
6天~ | 10 | 17 | 150 | ||
6天~ | 12 | 24 | 1 | ||
6天~ | 12 | 24 | 5 | ||
6天~ | 12 | 24 | 10 | ||
6天~ | 12 | 24 | 150 | ||
6天~ | 22 | 34 | 1 | ||
6天~ | 22 | 34 | 5 | ||
6天~ | 22 | 34 | 10 | ||
6天~ | 22 | 34 | 75 | ||
6天~ | 31 | 48 | 1 | ||
6天~ | 31 | 48 | 5 | ||
6天~ | 31 | 48 | 10 | ||
6天~ | 31 | 48 | 75 |
Loading...
形狀 | 軟管型 | 使用溫度(下限)(℃) | -70 | 使用溫度(上限)(℃) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黃 | 保護功能(耐環境性) | 耐候性 / 耐藥品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 | 材質 | 聚酯 |
顏色 | 黃 | 規格 | 車輛燃燒測試 | 特性 | 耐藥品性/耐磨耗性 |
其他規格 | UL224/FAR25/CSA |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策