(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han系列 連接器(D型)【包裝數為1~100】

Han系列 連接器(D型)

可插入Han D、Han DD、(部分為Han Q)系列的連接器。(型式以「-」區隔,而非空格)

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於Han D Female 2.5 mm² 連接器孔位置變更

自2020年1月生產的產品,由舊形狀產品變更為新形狀。
變更後,暫時會有新舊產品混合出貨的情況,但使用上沒有問題。
且舊型與新型可以混合使用。
型號
09-15-000-6101
09-15-000-6102
09-15-000-6103
09-15-000-6104
09-15-000-6105
09-15-000-6106
09-15-000-6201
09-15-000-6202
09-15-000-6203
09-15-000-6204
09-15-000-6205
09-15-000-6206
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 適用電線AWG尺寸 販售單位

包裝數為100

4天~ 公端(插頭)16箱・袋

包裝數為100

4天~ 公端(插頭)18箱・袋

包裝數為100

4天~ 公端(插頭)20箱・袋

包裝數為100

當日可能 公端(插頭)26~22箱・袋
4天~ 公端(插頭)18零售(以1 pc為單位購入)

包裝數為100

4天~ 公端(插頭)14箱・袋

包裝數為100

4天~ 母端(插座)16箱・袋

包裝數為100

當日可能 母端(插座)18箱・袋

包裝數為100

4天~ 母端(插座)20箱・袋

包裝數為100

當日可能 母端(插座)26~22箱・袋
4天~ 母端(插座)18零售(以1 pc為單位購入)

包裝數為100

4天~ 母端(插座)14箱・袋

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I Heavy duty 用途 電纜線對電纜線
電線連接方法 壓著 代表規格 UL 類型 壓著連接器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767