(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壓克力板 F系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

F系列 壓克力板的特長

規格尺寸

外觀圖

外觀圖

型號尺寸

型號ABt顏色
F-13002002.0透明
F-113002002.0霧棕色
型號
F-1
F-11
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理
5天~ 透明
5天~ 霧棕色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 K6718 W(mm) 300 H(mm) 200
t(mm) 2.0 材質 K6718 備註 附雙面紙墊片

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767