(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與BNC系列(插頭)嵌合的絕緣型板裝型插座。
【特長】
・連結器的外部導體與面板間絕緣。
・接地端子與接續在外部導體的中心導體鄰接,模組一體化方便使用。
・31-10(圓PIN端子型)取得UL認證。
【用途】
・電腦、通訊機器、醫療設備可使用,用途廣泛。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
圓針端子
尺寸圖(最大板厚:4.3mm 以下)
音叉端子
尺寸圖(最大板厚:4.3mm 以下)
面板安裝參考尺寸
特性阻抗 | 不整合 |
---|---|
額定電壓 | AC500V(r.m.s.) |
耐電壓 | AC1,500V(r.m.s.) / 1 分鐘 |
絕緣電阻 | DC500V 5,000M Ω以上 |
接觸電阻 | 5m Ω以下 |
使用溫度範圍 | -45~+120℃ |
型號 |
---|
31-10-CAU-CF |
31-10-CF |
31-10T-D2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 代表規格 | 端子(材質/表面處理) | 特長 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | UL | 銅合金/鍍金 | 圓針端子型 | ||
4天~ | UL | 銅合金/鍍銀 | 圓針端子型 | ||
4天~ | - | 銅合金/鍍銀 | 音叉形端子型(VA品:沖壓品) |
Loading...
連結器形狀 | 同軸 | 連結器系列開頭字母 | 數字 | 數字 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 母端(插座) | 用途 | 板裝 | 連接方向 | 直型 |
阻抗(Ω) | 不整合 | 商品分類 | 插座 | 外部導體(材質) | 鋅壓鑄 |
外部導體(表面處理) | 鍍鎳 | 備註 | 最大面板厚度:4.3mm以下 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策