(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

單壓鎖定式 小型・防水連結器 CM10系列(D6)型

單壓鎖定式 小型・防水連結器 CM10系列(D6)型

防水按壓關閉的單壓鎖定型小型圓型連結器。
【特長】
・嵌合時,只要插入插頭即可鎖定,旋轉接頭環可拆卸。
・拆裝容易,且提升耐震動性。採用金屬外殼,具備IP67防塵・防水性能的堅固構造。
・背殼、固定螺帽改用輕金屬與樹脂,較既有商品更輕量。
・備有2芯與10芯,10芯內藏接地端子。
・可選擇壓著型或焊接型。
【用途】
・伺服馬達用連結器,可廣泛用於FA機器或量測設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CM10系列(D6) 單壓鎖定型 小型・防水連結器

CM10シリーズ(D6)タイプ ワンタッチロック方式 小型• 防水コネクタ
單壓即可嵌合的小型・圓型防水連接器
  • 插入插頭連結器即可輕易鎖附。
  • 旋轉接頭環可拆卸。
受到預期外的外力時也不會鬆脫
  • 採用金屬外殼的堅固構造。
  • 背殼、固定螺帽採用輕金屬・樹脂。
較既有品輕量化

小型且具備防水性,適合用於各種電氣電子機器。

規格

項 目2 芯10 芯
額定電流3A /端子
額定電壓AC200V(r.m.s.)
耐電壓AC1,500V(r.m.s.)/ 1 分鐘AC900V(r.m.s.)/ 1 分鐘
絕緣電阻DC500V 時 1,000M Ω以上
使用溫度範圍-25℃~ +85℃
端子尺寸#22
防水性IP67(嵌合時)【插座:單體防水】
適用電線插座、電纜插座
・焊接:AWG20 以下 插頭  
・壓著:AWG16 ~ 20  
・焊接:AWG16 以下
插座、電纜插座
 ・焊接:AWG20 以下
插頭
 ・壓著:AWG20 ~ 28
 ・焊接:AWG20 以下

材質・表面處理

零件名插座
PIN針前端套筒合成橡膠/黑色
PIN針後端套筒合成樹脂/黑色
PIN針端子銅合金/鍍金
O型環(安裝側)合成橡膠/黑色
插座殼鋅合金/鍍鎳
固定環銅合金/鍍鎳
接地片銅合金/鍍金
零件名電纜插座
PIN針前端套筒合成橡膠/黑色
PIN針後端套筒合成樹脂/黑色
固定螺絲不鏽鋼
PIN針端子銅合金/鍍金
插座殼鋅合金/鍍鎳
背殼鋅合金/鍍鎳
襯套合成橡膠/黑色
電纜夾合成樹脂/白色
固定螺帽鋅合金/鍍鎳
接地片銅合金/鍍金
零件名插頭
插座外殼套筒合成樹脂/黑色
插座套筒合成樹脂/黑色
固定PIN銅合金/鍍鎳
插座端子銅合金/鍍金
連接環鋅合金/鍍鎳
O型環(嵌合側)合成橡膠/黑色
插頭外殼鋅合金/鍍鎳
壓縮彈簧不鏽鋼
背殼鋁合金/鍍鎳
襯套合成橡膠/黑色
電線夾合成樹脂/白色
固定螺帽合成樹脂/黒色
固定環不鏽鋼

10芯插頭

  • 端子形狀:插座。
  • 結線方式:焊接&壓著。
  • 端子另外販售。

直型插頭

CM10(D6)ストレートプラグ
CM10(D6)ストレートプラグ図面

彎角型插頭

CM10(D6)アングルプラグ
CM10(D6)アングルプラグ図面
直型插頭彎角型插頭適用電線外徑
CM10-SP10S-S(D6)CM10-AP10S-S(D6)φ4.0〜φ6.0
CM10-SP10S-M(D6)CM10-AP10S-M(D6)φ6.0〜φ9.0
CM10-SP10S-L(D6)CM10-AP10S-L(D6)φ9.0〜φ11.6

註1:適用電線外徑為使用緊實型絕緣電線的情況時。

2芯插頭

  • 端子形狀:插座、電纜插座。
  • 結線方式:焊接&壓著。
  • 端子另外販售。

直型插頭

CM10(D6)ストレートプラグ
CM10(D6)ストレートプラグ図面

彎角型插頭

CM10(D6)アングルプラグ
CM10(D6)アングルプラグ図面
直型插頭彎角型插頭適用電線外徑
CM10-SP2S-S(D6)CM10-AP2S-S(D6)φ4.0〜φ6.0
CM10-SP2S-M(D6)CM10-AP2S-M(D6)φ6.0〜φ9.0
CM10-SP2S-L(D6)CM10-AP2S-L(D6)φ9.0〜φ11.6

電線插座

10芯

品名適用電線外徑
CM10-CR10P-Sφ 4.0 ~φ 6.0
CM10-CR10P-Mφ 6.0 ~φ 9.0
CM10-CR10P-Lφ 9.0 ~φ 11.6
10芯ケーブルレセプタクル図面
  • 與插頭嵌合,中繼用。
  • 端子形狀:PIN針型。
  • 結線方式:焊接。
  • 適用電線:芯線尺寸AWG20、外被φ1.87(外徑1.87mm)以下。
  • No.10端子,藉由接地片與外殼連接。

2芯

品名適用電線外徑
CM10-CR2P-Sφ 4.0 ~φ 6.0
CM10-CR2P-Mφ 6.0 ~φ 9.0
CM10-CR2P-Lφ 9.0 ~φ 11.6
2芯ケーブルレセプタクル図面
  • 與插頭嵌合,中繼用。
  • 端子形狀:PIN針。
  • 結線方式:焊接。
  • 適用電線:芯線尺寸AWG20以下。

插座

10芯

  • 品名:CM10-R10P(D3)-01
  • 端子形狀:PIN針。
  • 結線方式:焊接。
  • 適用電線:AWG20以下。
  • 單體防水構造。
  • No.10端子,藉由接地片與外殼連接。

2芯

  • 品名:CM10-R2P(D3)-01
  • 端子形狀:PIN針。
  • 結線方式:焊接。
  • 適合電線:AWG20以下。
  • 單體防水構造。
10芯レセプタクル図面
2芯レセプタクル図面

安裝孔尺寸

取付け穴寸法(参考)

嵌合尺寸(單位 : mm)

レセプタクル+ストレートプラグ

插座+直型插頭

レセプタクル+アングルプラグ

插座+彎角型插頭

型號
CM10-AP2S-M(D6)
CM10-AP10S-S(D6)
CM10-CR10P-S
CM10-R2P(D3)-01
CM10-SP10S-S(D6)
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 電線連接方法 連接方向 商品分類 適用電線外徑 適用電線 端子 註記 備註 嵌合對手件 1 嵌合對手件 2
4天~ 母端(插座)2焊接・壓著彎角型插頭6.0~9.0壓著:AWG16~20/焊接:AWG20以下附屬嵌合時為IP67CM10-R2P(D3)-01 【箱面插座】-
12天~ 母端(插座)10焊接・壓著彎角型插頭4.0~6.0壓著:AWG20~28/焊接:AWG20以下另售嵌合時為IP67CM10-CR10P-S 【纜線插座】-
7天~ 公端(插頭)10焊接直型電纜線插座4.0~6.0焊接:AWG20以下附屬No.10連接器利用接地片連接到外殼。CM10-SP10S-S(D6) 【直線插頭】CM10-AP10S-S(D6) 【彎角型插頭】
4天~ 公端(插頭)2焊接直型插座-焊接:AWG20以下附屬單體防水結構CM10-AP2S-M(D6) 【彎角型插頭】-
4天~ 母端(插座)10焊接・壓著直型插頭4.0~6.0壓著:AWG20~28/焊接:AWG20以下附屬嵌合時為IP67CM10-CR10P-S 【纜線插座】-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CM10
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 200
保護功能(耐環境性) IP67 代表規格 UL 鎖定方式 按壓式
外殼(材質/表面處理) 鋅合金/鍍鎳 端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767