(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
符合歐洲安全規範的圓型連結器。
【特長】
・可與符合MIL-DTL-5015規格的D/MS系列連結器互換。
・符合歐洲安全規範「EN60204-1・工業機械電氣安全」的規範事項,適用於連結器規格「DIN VDE0627」,取得EU(歐盟)公認機關TÜV Rheinland的認證。此外,也取得美國UL規格認證。
・可與日本航空電子工業(JAE)製JL04系列互換。
・插孔PIN針單體具備IP67等級的防塵・防水性。
【用途】
・適用用於必須符合有歐洲安全規範需求的設備。
・有接地端子與防塵防水性能。
・適合用於作業機台與量測設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CE05-2A24-10PDS-D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
認證機關 | 適用規格 | 認證編號 |
TÜV | DIN VDE 0627 <EN61984 > | 參考端子排列表 |
UL | UL1977 | E72124 |
額定電流 | 端子尺寸 | #16 | #12 | #8 | #4 |
---|---|---|---|---|---|
1 支的最大值 | 13A | 23A | 46A | 80A | |
耐電壓 | AC2,000V 到 3,000V(r.m.s)1 分鐘 | ||||
絕緣電阻 | DC500V 下 5,000VΜΩ以上 | ||||
使用溫度 | -55°C〜 +125°C | ||||
防水性 | IP67 |
端子 | 適用電線 | |||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 最小 焊杯內徑 | AWG 尺寸 | 公稱截面積 | 最大導體徑 |
#16 | φ 1.76 | #22 〜#16 | 1.25mm2 | 1.6mm |
#12 | φ 2.70 | #14〜#12 | 3.50mm2 | 2.5mm |
#8 | φ 4.70 | #10〜#8 | 8.00mm2 | 4.5mm |
#4 | φ 7.50 | #6〜#4 | 22.00mm2 | 7.0mm |
零件名 | 材質/表面處理 |
---|---|
端子 | 銅合金/鍍銀 |
2A 型 PIN針前端嵌入裝置 | 合成橡膠(黑色) |
2A 型 PIN針後端嵌入裝置 | 合成樹脂(UL94V-0)/黑色 |
2A 型 插孔嵌入裝置 | |
6A 型 插孔嵌入裝置 | |
6A 型 PIN針嵌入裝置 | |
外殼 | 鋁合金/鍍鋅+三價鉻處理(黑色) |
接頭環 | |
固定環 | 銅合金/鍍鎳 |
接地片 | 銅合金/鍍銀 |
墊圈 | 合成橡膠(黑色) |
①外殼形狀 | 2A:箱面插座 |
---|---|
②外殼尺寸 | 10SL、14S、18、20、22、24、32 |
③嵌入裝置編號 | 端子配列一覧表參考(參考型錄P.3) |
④端子形狀 | P:PIN端子、S:插孔端子 |
⑤接地端子編號(註1) | 端子配列一覧表參考(參考型錄P.3) |
⑥按鍵位置變更 | 無標示 :無附加 W. X. Y. Z:位置變更 |
⑦法蘭墊圈(註 2) | 無標示:無附加 S:有附加 |
⑧外殻色相 | D:三價鉻處理(黑色) |
(註1)有2條接地端子時,接地端子表面有2個英文字母標記。
(註2)法蘭墊圈從法蘭後端安裝。(板厚1.6mm)
(註1)CE05-2A □□ - □□ S □ -D 為插座嵌入裝置(逆芯)。對手件插頭為PIN針嵌入裝置型。
外殼尺寸 | 外殼用孔徑 | 安裝小螺絲用孔徑 | 二連安裝間隔 | 面板最大厚度 | 安裝 螺絲 (參考) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前端安裝 | 後端安裝 | 孔徑 | 間隔 | |||||
A1以上 | A2以上 | B | C | D | E1 | E2 | ||
10SL | 16.8 | 16.6 | 3.05 | 18.26 | 47 | 10 | 3.0 | M3 |
14S | 21.7 | 23 | 3.05 | 23.01 | 53 | 10 | 3.0 | M3 |
18 | 28.0 | 29.3 | 3.05 | 26.97 | 59 | 10 | 3.0 | M3 |
20 | 33.0 | 32.5 | 3.05 | 29.36 | 62 | 10 | 3.0 | M3 |
22 | 34.0 | 35.7 | 3.05 | 31.75 | 70 | 10 | 3.0 | M3 |
24 | 37.0 | 38.8 | 3.75 | 34.92 | 73 | 10 | 3.0 | M3.5 |
32 | 49.3 | 51.5 | 4.4 | 44.45 | 86 | 10 | 3.0 | M4 |
型號 |
---|
CE05-2A24-10PDS-D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 商品分類 | 嵌入裝置編號 | 接地端子編號 | 墊片 | 外殼尺寸 | 容許電流 註記 | 嵌合對手件 1 | 嵌合對手件 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端(插頭) | 7 | 電纜線對板裝 | 46 | 250 | 直型 | 箱面插座 | 24-10 | D端子 | 有附加 | 24 | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | CE05 |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 保護功能(耐環境性) | IP67 | 代表規格 | UL / TUV |
鎖定方式 | 螺絲 | 按鍵位置變更 | 正規位置 | 外殼(材質/表面處理) | 鋁合金/鍍鋅+三價鉻酸鹽處理(黑色) |
端子 (材質/表面處理) | 銅合金/鍍銀 | 顏色 | 黑色 | 備註 | 嵌合時為IP67 |
其他規格 (MIL) | ○ |
圓型防水・焊接結線連結器 (CE05系列)的型號CE05-2A24-10PDS-D頁面。
記載關於型號CE05-2A24-10PDS-D之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CE05-2A14S-2PDS-D |
CE05-2A18-10PD-D |
CE05-2A18-10PDS-D |
CE05-2A24-10PG-D |
CE05-2A24-10PGS-D |
CE05-2A24-11PGH-D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 商品分類 | 嵌入裝置編號 | 接地端子編號 | 墊片 | 外殼尺寸 | 容許電流 註記 | 嵌合對手件 1 | 嵌合對手件 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端(插頭) | 4 | 電纜線對板裝 | 13 | 200 | 直型 | 箱面插座 | 14S-2 | D端子 | 有附加 | 14S | - | - | - | ||
4天~ | 公端(插頭) | 4 | 電纜線對板裝 | 23 | 250 | 直型 | 箱面插座 | 18-10 | D端子 | 無附加 | 18 | - | - | - | ||
當日可能 | 公端(插頭) | 4 | 電纜線對板裝 | 23 | 250 | 直型 | 箱面插座 | 18-10 | D端子 | 有附加 | 18 | - | - | - | ||
8天~ | 公端(插頭) | 7 | 電纜線對板裝 | 46 | 250 | 直型 | 箱面插座 | 24-10 | G端子 | 無附加 | 24 | - | CE05-8A24-10SG-D-BAS 【彎角型插頭】 | - | ||
4天~ | 公端(插頭) | 7 | 電纜線對板裝 | 46 | 250 | 直型 | 箱面插座 | 24-10 | G端子 | 有附加 | 24 | - | CE05-8A24-10SG-D-BAS 【彎角型插頭】 | - | ||
8天~ | 公端(插頭) | 9 | 電纜線對板裝 | 23/46 | 250 | 直型 | 箱面插座 | 24-11 | G端子/H端子 | 無附加 | 24 | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策