(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

THB391系列 防水中繼連結器

THB391系列 防水中繼連結器

電線固定頭與端子台成一體結構的精巧型防水中繼連結器。
【特長】
・結線方式採用螺絲式,可輕鬆作業。
・只需螺絲起子便可安裝,現場可輕鬆進行配線作業。
・端子部有2P、3P、4P共3種可供選擇。
・相當於IP68保護等級(通過3小時水深20m的防水測試),符合EN60529、EN60998。
・溫度範圍:-40~+125℃。
【用途】
・用於工業設備或工具機動力、感測器中繼或室外用LED照明、地下配線、船舶等要求防水條件之配線。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

使用螺絲式結線的防水連結器

插頭與插座成套的類型。

插頭與插座成套的類型

THB391系列 防水中繼連結器的組成零件

THB391型 防水中繼連結器的構成內容。

THB391系列 防水中繼連結器的組成零件

 
No.名稱個數材質顏色/表面處理
1端子部本體1PA66GF(UL94V-0)/TPE黑/綠
2電線固定頭2PA66(UL94V-2)
3橡膠套筒2TPE
-端子2~4黃銅鍍鎳
-端子螺絲4~8鐵(M3一字)鍍鋅

PA66GF=「聚醯胺66含玻璃纖維」的簡稱

關於本產品規格

額定電壓AC450V
額定電流24A
適用電線絞線0.5mm2~2.5mm2

關於本產品的實際使用範例

產業設備與工作設備的動力。
感測器中繼。
室外用LED照明。

請在工業設備或工具機動力、感測器中繼或戶外用LED照明、地下配線、船舶等要求防水條件之配線時使用。

關於端子部結線方法

端子結合部截面。

端子結合部截面

連接完畢。

連接完畢

  • 請按照端子編號插入電線。
  • 只需鎖緊螺絲即完成連接。
  • ※ 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。

2P連接圖

2P連接圖。

2P連接圖

3P連接圖

3P連接圖。

3P連接圖

4P連接圖

4P連接圖。

4P連接圖

型號
THB391-2P
THB391-3P
THB391-4P
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 端子台
4天~ 22P
4天~ 33P
4天~ 44P

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U THB391
適用針、連接器 其他 用途 電纜線連接 容許電流(A) 24
容許電壓(V) AC450 電線連接方法 螺絲固定 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 CE 產品名稱 防水中繼連結器
適用電纜線外形(φ)(mm) 7~12 保護等級 相當於IP68

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767