(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可與MIL-DTL-5015規格互換的焊接結線用連結器。
【特長】
・堅固的金屬製外殼。
・MS連結器世界標準品。
・符合UL規格認定,C-UL規格認定(File NO. E72124)
・12種外殼尺寸與5種端子組合,可達到73種排列組合。
【用途】
・因具備多種排列組合,可廣泛使用於產業設備、工具機與量測設備等電子設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
D/MS3100A32-1P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
嵌入裝置各端子間有檔板,端子間的沿面距離長,提高耐電壓性能。
插入嵌入裝置的端子焊杯往一定方向對齊便於結線。
額定區分 | 額定電壓 (V) | 導體間的 最短距離 (mm) | 導體間的 最小沿面距離 (mm) | |
---|---|---|---|---|
DC | AC(r.m.s.) | |||
INST | 250 | 200 | - | 1.6 |
A | 700 | 500 | 1.6 | 3.2 |
D | 1,250 | 900 | 3.2 | 4.8 |
E | 1,750 | 1,250 | 4.8 | 6.4 |
端子 尺寸 | PIN端子徑 (mm) | 電流容量 (A) / 1 端子 |
---|---|---|
#16 | φ 1.6 | 13 |
#12 | φ 2.4 | 23 |
#8 | φ 3.6 | 46 |
#4 | φ 5.7 | 80 |
#0 | φ 9.1 | 150 |
端子 | 適用電線 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 最少 焊杯内徑 (mm) | 杯部外徑 (mm) | A.W.G 編號 | 公稱截面積 (mm2) | 最大導體徑 (mm) |
#16 | 1.76 | 2.65 | # 16 ~ # 22 | 1.25 | 1.6 |
#12 | 2.85 | 3.75 | # 12 ~ # 14 | 3.50 | 2.5 |
#8 | 5.21 | 6.25 | # 8 ~ # 10 | 8.00 | 4.5 |
#4 | 8.33 | 9.48 | # 4 ~ # 6 | 22.00 | 7.0 |
#0 | 11.79 | 13.03 | # 0 ~ # 2 | 50.00 | 11.0 |
構成零件 | 材 質 | 表面處理 |
---|---|---|
端子 | 銅合金 | (標準為鍍銀,但也有鍍金品) |
嵌入裝置(絕緣體) | 鄰苯二甲酸二烯丙酯樹脂 (UL94V-O) | 藍色 |
外殼、接續螺帽 | 鋁合金 | 鍍鋅三價鉻處理 |
固定環 | 銅合金 | 鍍鎳 |
※請配合電線夾(D/MS3057- □□A)使用。
※請配合電線夾(D/MS3057- □□A)使用。
※請配合電線夾(D/MS3057-□□A)使用。
※請配合電線夾(D/MS3057- □□A)使用。
※請配合電線夾(D/MS3057- □□A)使用。
型號 |
---|
D/MS3100A32-1P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 商品分類 | 按鍵位置變更 | 嵌入裝置編號 | 外殼尺寸 | 顏色 | 特長 | 按鍵位置變更備註 | 容許電壓 註記 | 容許電流 註記 | 嵌合對手件 1 | 嵌合對手件 2 | 嵌合對手件 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 公端(插頭) | 5 | 電纜線對板裝 | 23/150 | DC1250/AC900、DC1750/AC1250 | 直型 | 牆面插座 | 標準位置 | 32-1 | 32 | 黑色 | - | - | 有關容許電壓的詳情,請參閱型錄 | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | D/MS3106A32-1S 【直線插頭】 | D/MS3106B32-1S 【分割式直線插頭】 | D/MS3108B32-1S 【分割式彎角型插頭】 |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | M・N・O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL / CUL |
鎖定方式 | 螺絲 | 外殼(材質/表面處理) | 鋁合金/鍍鋅三價鉻酸鹽 | 端子 (材質/表面處理) | 銅合金/鍍銀(標準) |
其他規格 (MIL) | ○ |
D/MS A/B系列 MS型圓型連結器的型號D/MS3100A32-1P頁面。
記載關於型號D/MS3100A32-1P之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
D/MS3100A12S-3PY |
D/MS3100A12S-3PZ |
D/MS3100A12S-3S |
D/MS3100A32-1PW |
D/MS3100A32-1PX |
D/MS3100A32-1PY |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 商品分類 | 按鍵位置變更 | 嵌入裝置編號 | 外殼尺寸 | 顏色 | 特長 | 按鍵位置變更備註 | 容許電壓 註記 | 容許電流 註記 | 嵌合對手件 1 | 嵌合對手件 2 | 嵌合對手件 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 公端(插頭) | 2 | 電纜線對板裝 | 13 | DC700/AC500 | 直型 | 牆面插座 | Y | 12S-3 | 12S | 黑色 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SY 【直線插頭】 | D/MS3106B12S-3SY 【分割式直線插頭】 | D/MS3108B12S-3SY 【分割式彎角型插頭】 | ||
12天~ | 公端(插頭) | 2 | 電纜線對板裝 | 13 | DC700/AC500 | 直型 | 牆面插座 | Z | 12S-3 | 12S | 黑色 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SZ 【直線插頭】 | D/MS3106B12S-3SZ 【分割式直線插頭】 | D/MS3108B12S-3SZ 【分割式彎角型插頭】 | ||
4天~ | 母端(插座) | 2 | 電纜線對板裝 | 13 | DC700/AC500 | 直型 | 牆面插座 | 標準位置 | 12S-3 | 12S | 黑色 | - | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3P 【直線插頭】 | D/MS3106B12S-3P 【分割式直線插頭】 | D/MS3108B12S-3P 【分割式彎角型插頭】 | ||
12天~ | 公端(插頭) | 5 | 電纜線對板裝 | 23/150 | DC1250/AC900、DC1750/AC1250 | 直型 | 牆面插座 | W | 32-1 | 32 | 黑色 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | 有關容許電壓的詳情,請參閱型錄 | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | D/MS3106A32-1SW【直線插頭】 | D/MS3106B32-1SW 【分割式直線插頭】 | D/MS3108B32-1SW 【分割式彎角型插頭】 | ||
12天~ | 公端(插頭) | 5 | 電纜線對板裝 | 23/150 | DC1250/AC900、DC1750/AC1250 | 直型 | 牆面插座 | X | 32-1 | 32 | 黑色 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | 有關容許電壓的詳情,請參閱型錄 | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | D/MS3106A32-1SX 【直線插頭】 | D/MS3106B32-1SX 【分割式直線插頭】 | D/MS3108B32-1SX 【分割式彎角型插頭】 | ||
12天~ | 公端(插頭) | 5 | 電纜線對板裝 | 23/150 | DC1250/AC900、DC1750/AC1250 | 直型 | 牆面插座 | Y | 32-1 | 32 | 黑色 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | 有關容許電壓的詳情,請參閱型錄 | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | D/MS3106A32-1SY 【直線插頭】 | D/MS3106B32-1SY 【分割式直線插頭】 | D/MS3108B32-1SY 【分割式彎角型插頭】 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策