(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

VH連結器(印刷基板用連結器)【包裝數為1~50】

VH連結器(印刷基板用連結器)

3.96mm間距 基板對電線用尼龍連結器。
【特長】
・額定電流:10A(AC・DC)使用AWG#16時,額定電壓:250V(AC・DC)。
・適用電線範圍:AWG#22~#16。
・透過兩面可接觸的連接器彈簧結構,確保高接觸壓、高可靠性。
・對應10A(AWG#16)的小型大容量連結器。
【用途】
・作為在一般電子設備的電源用連接器標準品使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

從民生用電子設備內的訊號電路到輸出電路等,可進行廣泛範圍連接的連結器

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

VH連結器。

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

高可靠性的印刷基板用小型大容量連結器。3.96mm間距。

類型一覽表

頂部型

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

頂部型尺寸圖。

側面型

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

側面型尺寸圖。

  • ※ 作為VR連結器用底座使用時,最大11.0。

側面型附擋塊

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

側面型附擋塊的尺寸圖。

箱型

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

箱型尺寸圖。

上圖是從焊接側觀看的視圖。
基板開孔整體公差累積不超過±0.05。
大電流通電時,請考量模式設計。
基板的開孔尺寸依基板種類、開孔方法等而異。上圖記載的尺寸為參考值。

附底座插柱的尺寸圖與尺寸

頂部型

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

頂部型尺寸圖。

側面型

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

側面型尺寸圖。

極數型號尺寸(mm)
頂部型側面型AB
2B2P-VHB2PS-VH3.967.86
3B3P-VHB3PS-VH7.9211.82
4B4P-VHB4PS-VH11.8815.78
5B5P-VHB5PS-VH15.8419.74
6B6P-VHB6PS-VH19.8023.70
7B7P-VHB7PS-VH23.7627.66
8B8P-VHB8PS-VH27.7231.62
9B9P-VHB9PS-VH31.6835.58
10B10P-VHB10PS-VH35.6439.54

插柱:附黃銅・銅基材,鍍錫(回焊處理)
基材:尼龍66・UL94V-0、自然色(白)
本產品標籤上標示(LF)(SN)。

外殼的尺寸圖與尺寸

N型

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

N型尺寸圖1。

VH連結器(印刷基板用連結器):相關圖像

N型尺寸圖2。

極數型號尺寸(mm)
N型AB
2VHR-2N3.967.86
3VHR-3N7.9211.82
4VHR-4N11.8815.78
5VHR-5N15.8419.74
6VHR-6N19.8023.70
7VHR-7N23.7627.66
8VHR-8N27.7231.62
9VHR-9N31.6835.58
10VHR-10N35.6439.54
11VHR-11N39.6043.50

材質:尼龍6・UL94V-0、自然色(白)。

開發秘辛

 

為了替換電視機市場普遍為0.156英吋的其他公司電源用連結器,於基本設計採用間距同樣為3.96mm(≒0.156)且頗受市場好評的NH連結器來進行研發。從電視機、微波爐開始,成為各業界電源用標準品。

型號
B2P-VH-FB-B(LF)(SN)
B2P-VH(LF)(SN)
B2PS-VH(LF)(SN)
B3P-VH(LF)(SN)
B3PS-VH(LF)(SN)
B5P-VH(LF)(SN)
B5PS-VH(LF)(SN)
B6P-VH(LF)(SN)
B6PS-VH(LF)(SN)
B7PS-VH(LF)(SN)
B8P-VH(LF)(SN)
B8PS-VH(LF)(SN)
B9P-VH(LF)(SN)
B9PS-VH(LF)(SN)
B10P-VH(LF)(SN)
B10PS-VH(LF)(SN)
VHR-2N
VHR-3N
VHR-4N
VHR-5N
VHR-7N
VHR-8N
VHR-10N
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 產品分類 規格 特長 TRUSCO代碼 販售單位 最小訂購數量
3天~ 公端(插頭)2印刷基板用焊接直型頂部型--零售(以1 pc為單位購入)7
3天~ 公端(插頭)2印刷基板用焊接直型附底座插柱頂部型--零售(以1 pc為單位購入)10
3天~ 公端(插頭)2印刷基板用焊接彎角型附底座插柱側面型--零售(以1 pc為單位購入)9
3天~ 公端(插頭)3印刷基板用焊接直型附底座插柱頂部型--零售(以1 pc為單位購入)9
3天~ 公端(插頭)3印刷基板用焊接彎角型附底座插柱側面型--零售(以1 pc為單位購入)8
3天~ 公端(插頭)5印刷基板用焊接直型附底座插柱頂部型--零售(以1 pc為單位購入)8
3天~ 公端(插頭)5印刷基板用焊接彎角型附底座插柱側面型--零售(以1 pc為單位購入)7
3天~ 公端(插頭)6印刷基板用焊接直型附底座插柱頂部型--零售(以1 pc為單位購入)8
3天~ 公端(插頭)6印刷基板用焊接彎角型附底座插柱側面型--零售(以1 pc為單位購入)6
3天~ 公端(插頭)7印刷基板用焊接彎角型附底座插柱側面型--零售(以1 pc為單位購入)5
3天~ 公端(插頭)8印刷基板用焊接直型附底座插柱頂部型--零售(以1 pc為單位購入)6
3天~ 公端(插頭)8印刷基板用焊接彎角型附底座插柱側面型--零售(以1 pc為單位購入)5
3天~ 公端(插頭)9印刷基板用焊接直型附底座插柱頂部型--零售(以1 pc為單位購入)6
3天~ 公端(插頭)9印刷基板用焊接彎角型附底座插柱側面型--零售(以1 pc為單位購入)4
3天~ 公端(插頭)10印刷基板用焊接直型附底座插柱頂部型--零售(以1 pc為單位購入)5
3天~ 公端(插頭)10印刷基板用焊接彎角型附底座插柱側面型--零售(以1 pc為單位購入)4
-

包裝數為50

3天~ 母端(插座)2電纜線連接壓著直型插座外殼N型附連接器矛頭部窗413-8627箱・袋-
-

包裝數為50

3天~ 母端(插座)3電纜線連接壓著直型插座外殼N型附連接器矛頭部窗413-8635箱・袋-
-

包裝數為50

3天~ 母端(插座)4電纜線連接壓著直型插座外殼N型附連接器矛頭部窗413-8643箱・袋-
-

包裝數為50

3天~ 母端(插座)5電纜線連接壓著直型插座外殼N型附連接器矛頭部窗413-8651箱・袋-
-

包裝數為50

3天~ 母端(插座)7電纜線連接壓著直型插座外殼N型附連接器矛頭部窗413-8678箱・袋-
-

包裝數為50

當日可能 母端(插座)8電纜線連接壓著直型插座外殼N型附連接器矛頭部窗413-8686箱・袋-
-

包裝數為50

3天~ 母端(插座)10電纜線連接壓著直型插座外殼N型附連接器矛頭部窗413-8619箱・袋-
型號
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 產品分類 規格 特長 TRUSCO代碼 販售單位 最小訂購數量

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X VH
容許電流(A) AC/DC10 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV / CSA
顏色 自然色(白) 間距(mm) 3.96 適用電線範圍(AWG) #22~16
其他規格 UL94V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767