(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
針對PDP・LCD等家電、AV設備所開發。
依使用用途,插座外殼備有附強力鎖定型與無強力鎖定型可供選擇的2列小型壓著連結器。
與既有產品SHD連結器樣式相容,可依用途與SHD連結器區分使用。
【特長】
・無附強力鎖定的產品系列。
・防止插座連接器變形。
・明確的扣壓手感。
・耐扭轉插拔。
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | S・T・U | S・T・U | SHLD |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 母端(插座) | 用途 | 電纜線連接 | 容許電流(A) | AC/DC1 |
容許電壓(V) | AC/DC50 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL / CSA |
產品分類 | 外殼 | 特長 | 附強力鎖定 | 顏色 | 自然色(白) |
間距(mm) | 1 | 適用電線範圍(AWG) | #32~28 | 販售單位 | 零售(以1 pc為單位購入) |
其他規格 | UL94V-0 | 最小訂購數量 | 4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策