(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EL連結器(中繼連接用連結器)【包裝數為10~100】 (型號表)

CONNECTOR

EL連結器(中繼連接用連結器)

4.5mm間距 中繼連接用尼龍連結器。
【特長】
・額定電流:MAX 10A(AC・DC),額定電壓:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範圍:AWG#26~#16。
・2條壓著用連接器可於連接器中置入並壓著2條電線。
・與已停產的ML連結器具有互換性。
・可安裝於面板。
【用途】
・用於家庭用電器、遊戲機、照明器材等訊號用中繼連接等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ELR-02V

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

容易插入連接器外殼的連結器

EL連結器

EL連結器。

4.5mm間距 中繼連接用連結器

4.5mm間距 中繼連接用連結器。

板孔的尺寸圖與尺寸

板孔尺寸圖

板孔尺寸圖。

極數插座
外殼
板孔尺寸(mm)公差±0.13適用板
厚度(mm)
ABCD
2ELR-02V15.06.06.855.20.8~2.0
3ELR-03V19.76.06.855.2
4ELR-04V24.26.06.855.2
ELR-04NV15.610.611.65.2
6ELR-06V19.710.211.15.2
9ELR-09V19.714.815.75.2
12ELR-12V24.214.815.75.2
15ELR-15V28.714.815.75.2
  • ※ 如上圖形狀尺寸所示,開孔加工時,請勿殘留毛邊。
  • ※ 於面板上開多個相鄰孔時,請特別注意面板的強度。
  • ※ 製造板孔時,請注意連結器插入面板的方向必須與開孔加工方向相同。

外殼孔編號

外殼孔編號說明圖

插座外殼

插座外殼圖

插頭外殼

插頭外殼圖

開發秘辛

 

納入JST之L、ML連結器使用經驗的改良品。L、ML連結器是於箱形孔置入圓形連接器,連接器會因線抽出而鬆動,產生碰撞問題,EL連結器改為於圓形孔置入圓形端子的結構。亦使用面板鎖定,受到洗衣機等家電市場大量採用。

型號
ELR-02V
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
產品分類 規格 特長 顏色 間距
(mm)
適用電線範圍
(AWG)
TRUSCO代碼

包裝數為50

4天~ 公端(插頭)2AC/DC10插座外殼插頭連接器端子用板裝/吊掛4.5-413-7957

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F EL
用途 電纜線連接 容許電壓(V) AC/DC300 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV / CSA
販售單位 箱・袋 其他規格 符合PSE

EL連結器(中繼連接用連結器)的型號ELR-02V頁面。
記載關於型號ELR-02V之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ELP-06V
ELP-09V
ELP-12V
ELR-03V
ELR-04NV
ELR-04V
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
產品分類 規格 特長 顏色 間距
(mm)
適用電線範圍
(AWG)
TRUSCO代碼

包裝數為50

4天~ 母端(插座)6AC/DC8插頭外殼插座連接器端子用板裝/吊掛4.5-413-7914

包裝數為10

4天~ 母端(插座)9AC/DC6插頭外殼插座連接器端子用板裝/吊掛4.5-413-7922

包裝數為50

4天~ 母端(插座)12AC/DC6插頭外殼插座連接器端子用板裝/吊掛4.5-413-7931

包裝數為50

4天~ 公端(插頭)3AC/DC10插座外殼插頭連接器端子用板裝/吊掛4.5-413-7965

包裝數為50

4天~ 公端(插頭)4AC/DC10插座外殼插頭連接器端子用/2列配列板裝/吊掛4.5--

包裝數為10

4天~ 公端(插頭)4AC/DC10插座外殼插頭連接器端子用板裝/吊掛4.5-413-7973

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767