(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3M Power-Clamp線裝插座5極 (型號表)

CONNECTOR

3M Power-Clamp線裝插座5極

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

透過單壓連結器與電纜組件以達到節省工時目的的CC-Link標準連結器。
【特長】
・35505-6000-B0MGF符合CC-Link標準連結器。
・無須特殊的專用工具,以鉗子即可進行結線作業的一併壓接連結器。
・可簡單且確實連接0.75mm2的粗徑電纜線。
・每1極最大容許電流為10A。
・藉由極性鍵防止誤插入。
・藉由單壓鎖定機構,可輕鬆用單手裝卸,且能確實保持嵌合。
【特長】
・最適合最大容許電流為10A的小極數系連接用途。
・CC-Link設備通訊用介面。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【類似商品推薦】
    CC-Link 插座

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

35505-6080-A00 GF

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

35505-6000-B0M GF符合CC-Link標準連結器

3M Power-Clamp線裝插座5極:相關圖像

插座5極的外觀A

3M Power-Clamp線裝插座5極:相關圖像

插座5極的外觀B

[材料及表面處理]■零件名稱■材料及表面處理■備註
本體尼龍樹脂UL94V-0黑色
蓋板聚碳酸酯樹脂UL94V-0半透明
連接器銅合金鎳基材鍍膜
接點部:鍍金0.5μm以上
[適用對象]■連結器3MTM Power-Clamp板裝插針356xx-xxxx-x00 PE
3MTM Power-Clamp中繼連接用線裝插頭35805-6xx0-xxx GF
3MTM Power-Clamp分支連結器357xx-Lxx0-x00 AK
■電纜線導體公稱截面積及絕緣外皮外徑:參照表2
導體材料:銅及銅合金、素線直徑:φ0.16mm以上、導體結構:絞線
絕緣外皮材質:耐熱塑膠/交聯塑膠/交聯聚乙烯等
註)關於適用對象以外的電線,請洽詢本公司銷售負責人員。
[額定]■項目■規格
電壓AC/DC250V以下
電流最大10A/極、(但是當鄰接的連接器有2極以上通電時,最大7A/極)
使用溫度範圍-20~75℃,85%RH以下
3M Power-Clamp線裝插座5極:相關圖像

電線連接後、電線連接前

3M Power-Clamp線裝插座5極:相關圖像

適用絕緣外皮外徑、適合導體尺寸、防誤插鍵

標示、防誤插鍵位置、電線插入孔形狀

3M Power-Clamp線裝插座5極:相關圖像

35505-6080-A00-GF尺寸圖

3M Power-Clamp線裝插座5極:相關圖像

35505-6180-A00-GF尺寸圖

3M Power-Clamp線裝插座5極:相關圖像

35505-6200-A00-GF尺寸圖

3M Power-Clamp線裝插座5極:相關圖像

35505-6000-B0M-GFCC-Link 通訊電纜線用尺寸圖

■產品型號■導體尺寸■絕緣外皮外徑■護蓋顏色
35505-6080-A00 GFAWG#18(0.75mm2)φ2.2mm~φ3.0mm
35505-6180-A00 GFAWG#18(0.75mm2)φ2.0mm~φ2.3mm
35505-6200-A00 GFAWG#20(0.50mm2)φ1.6mm~φ2.0mm
35505-6000-B0M GFAWG#20(0.50mm2)φ2.2mm~φ3.0mm

適用電線
35505-6000-B0M GF適用CC-Link 通訊用電纜線
在CC-Link 通訊用電纜線使用的屏蔽線φ 0.18(素線直徑0.18 mm)可以下述方法連接。
自電線端部去除30~35mm的外皮,用手指將20~24條屏蔽線絞合10次左右(7次以上)。
插入連結器護蓋的屏蔽線用孔,將護蓋壓入本體。

開發秘辛

 

壓接技術是3M於1958年開發的電線連接技術,
不僅廣泛應用在通訊、電腦設備,
在嚴峻環境下使用的FA設備中,亦採用壓接連結器,
長期連接可靠性已在各種設備上獲得實證。

型號
35505-6080-A00 GF
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電壓
(V)
電線連接方法 規格 防誤插鍵 特長 鍍膜厚度
(μm)
適用電線尺寸
(AWG)
適用電纜線外徑
(mm)
護蓋顏色 TRUSCO代碼 補充容許電流
4天~ 母端(插座)5AC/DC250壓接基本產品TYPE A單壓鎖定鍍金:0.5以上18(0.75mm2) 絞線φ2.2~3灰色半透明449-2722電流:1極最大10A(鄰接連接器有2極以上通電時,最大7A/極)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 數字 3
用途 電纜線連接 容許電流(A) 10 連接方向 直型
連接器材料 銅合金 鍍膜規格(接點部) 鎳基材金 本體顏色
販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

3M Power-Clamp線裝插座5極的型號35505-6080-A00 GF頁面。
記載關於型號35505-6080-A00 GF之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
35505-6000-B0M GF
35505-6200-A00 GF
35A05-60S0-A00 GF
35A05-60S0-B0M GF
35B05-60S0-A00 GF
35B05-60S0-AP0 GF
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電壓
(V)
電線連接方法 規格 防誤插鍵 特長 鍍膜厚度
(μm)
適用電線尺寸
(AWG)
適用電纜線外徑
(mm)
護蓋顏色 TRUSCO代碼 補充容許電流
當日可能 母端(插座)5AC/DC250壓接適用屏蔽線產品TYPE B(CC-Link通訊用)單壓鎖定鍍金:0.5以上20(0.5mm2) 絞線φ2.2~3紅色半透明449-2714電流:1極最大10A(鄰接連接器有2極以上通電時,最大7A/極)
4天~ 母端(插座)5AC/DC250壓接基本產品TYPE A單壓鎖定鍍金:0.5以上20(0.5mm2) 絞線φ1.6~2黃色半透明449-2749電流:1極最大10A(鄰接連接器有2極以上通電時,最大7A/極)
4天~ 母端(插座)5DC80[其他] 棒型端子-TYPE A可再次結線-----電流:1極最大10A(2端子以上通電時,最大7A/極)
4天~ 母端(插座)4DC80[其他] 棒型端子-TYPE B(CC-Link通訊用)可再次結線-----電流:1極最大10A(2端子以上通電時,最大7A/極)
4天~ 公端(插頭)5DC80[其他] 棒型端子-TYPE A可再次結線-----電流:1極最大10A(2端子以上通電時,最大7A/極)
4天~ 公端(插頭)5DC80[其他] 棒型端子-TYPE A可再次結線-----電流:1極最大10A(2端子以上通電時,最大7A/極)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767